Proline Promass Q til krævende applikationer
Coriolis-flowmåler med suveræn nøjagtighed ved flow- og densitetsmåling
Promass Q garanterer uovertruffen nøjagtighed ved bestemmelse af masseflow, volumenflow og densitet – også ved hyppigt skiftende procesforhold:
Højeste nøjagtighed og gentagelighed ved custody transfer i masse- eller volumenenheder, f.eks. i olie- og gasindustrien
Yderst nøjagtig bestemmelse af væskedensitet og koncentration, der fungerer som produktkvalitetsindikator, f.eks. i fødevareindustrien

Transmitterteknologi til nem systemintegration
Promass 300/500 går ikke på kompromis, når det gælder ydeevne og nøjagtighed. Digital signalbehandling starter i den intelligente sensor og udgør grundlaget for et virkelig multivariabelt instrument. Masse/volumenflow, densitet og temperatur kan måles med en enkelt sensor. Med udvalget af digitale protokoller (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) samt frit konfigurerbare analoge udgange opfylder Promass Q alle forventningerne om sømløs systemintegration.
Heartbeat Technology– fingeren på pulsen i processen
Den integrerede diagnostik og Heartbeat Technology sikrer maksimal produkt- og processikkerhed. Sensor, målerør og elektronik kan verificeres uden procesafbrydelse. I tilfælde af sensor- eller elektronikproblemer vises der rigtige tekstinstruktioner. Datahåndteringskonceptet (HistoROM) gør det nemt at udskifte reservedele og reducerer nedetiden. Kalibreringsdata og transmitterparametre gemmes og genindlæses automatisk efter vedligeholdelse.

Trådløs adgang til alle instrumentdata
Proline 300-huset med dobbelt kammer betyder, at det ikke er nødvendigt at åbne elektronikhuset i forbindelse med ibrugtagning. Ved parameterskift eller fejlfinding tillader webserveren, at brugeren kan oprette forbindelse til instrumentet med en almindelig bærbar computer enten via kabel eller trådløst med WLAN-udstyr uden ydeligere værktøjer eller software. Desuden er der et fuldt grafisk display med trykstyret HMI, enten indbygget eller eksternt, som gør det muligt at få fuld feltadgang.
Multi-Frequency Technology – til væske med indblandet gas
Det er nu slut med målefejl, uanset om de skyldes ønsket eller utilsigtet luft i blanding. Promass Q med den revolutionerende "Multi-Frequency Technology" (MFT) muliggør aktiv kompensation i realtid af målefejl, som skyldes væske med svævebobler eller endda mikrobobler.
MFT muliggør nøjagtig måling af forskellige former for væske med indblandet gas, f.eks.:
Is, flødeost, mælk, honning, syltetøj osv.
men også råolie, gasmættet væske osv.