Endress+Hauser tilbyder IO-Link på flere måleprincipper
Transmittér måleværdier og procestilstande digitalt.
Det er yderst afgørende for en sikker drift at have kontinuerlige og korrekte målinger ved hånden. IO-Link transmitterer måleværdier og procestilstande digitalt. Derved bliver forstyrrelser såsom EMC elimineret. Konverteringen mellem D/A og A/D er fjernet, så der kan opnås en højere nøjagtighed af den målte værdi i det samlede system.
Store besparelser
En anden fordel ved digitalt transmission er, at op til 30 værdier kan overføres på en linje. Endress+Hauser’s sensorer tillader ofte yderligere måleværdier, udover selve hovedparameteren. Det kunne f.eks. være information omkring temperatur i en flowmåler. En anden årsag til, at IO-Link er blevet meget populær i industrien, er at der kan opnås store besparelser ved at anvende central lagring af parametrene. Herved kan der spares meget tid på f.eks. idriftsættelse, hvor der kan ske en automatisk transmission af ønskede parametre på erstatningsenheder eller duplikeres til flere instrumenter.
Et lille udvalg af vores instrumenter med IO-Link
Tryktransmitter - PMP23 til hygiejniske applikationer
Merværdi via IO-Link • Indstilling af måleområde • To justerbare udgange via IO-Link
Læs mere om PMP23
Niveauswitch - FTW23 til hygiejniske applikationer
Merværdi via IO-Link • To justerbare udgange via IO-Link • Justering for medier op til DK 2 (ikke-ledende medier) • Justeringsmulighed for pulverformige medier (f.eks. kaffepulver)
Læs mere om FTW23
Flowmåler - Picomag
Merværdi via IO-Link • Nem idriftsættelse • Flere tilgængelig måleværdier og statusmeddelelser • Digital integration i fieldbus-systemer (f.eks. Profinet)
Læs mere om Picomag