Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Højeste målenøjagtighed ved udlosning af bitumen

Grisard Bitumen AG er afhængig af Coriolis-flowmåler Promass Q med unik 4-rørsteknologi

For at opnå højeste grad af målenøjagtighed, når der udlosses viskøs standardbitumen fra skibe og boiler trucks, Grisard Bitumen AG ved Auhafen Muttenz-havnen i nærheden af Basel, Schweiz er afhængig af Proline Promass Q 300. Coriolis-måleudstyret er nu tilgængeligt op til DN 250 (10") og giver et massivt boost til omkostningseffektiviteten i leveringsprocessen.

Se hele historien i denne video

Illustration af udlosning af bitumen hos Grisard Bitumen ©Endress+Hauser

Bitumen udlosningsproces med Promass Q 300 på kundestedet

Resultatet

  • Fremragende målenøjagtighed til skattemæssig måling

  • Reducerede tryktab takket være revolutionerende 4-rørsmåleteknologi fører til omkostningseffektive udlosningsprocesser

  • Op til 25 % højere flowrate inden for samme mængde tid (for DN 150 til 250, 6 til 10")

CEO hos Grisard Bitumen

"Promass Q fra Endress+Hauser imponerer med fremragende måleresultater, stor frihed for vedligeholdelse og procespålidelighed til trods for bitumen med høj viskositet."

Roger Fierz, Managing Director
Grisard Bitumen AG

Udfordringen

Den standardbitumen, der leveres via skib eller jernbane, udlosses på terminalen og pumpes i tre tankanlæg via opvarmede rørledninger med +160 °C (320 °F). For faktureringsformål hos leverandøren er det afgørende for resultatet ved udlosningspunktet at være så nøjagtig som mulig for at afslutte dette med verifikationsmålingen.

Vores løsning

Da Grisard Bitumen AG allerede havde skiftet til Promass Q 500 DN 80 (3") ved indladningsstationen og havde en fremragende oplevelse, benyttede virksomheden lejligheden ved bygning af en ny linje til at optimere processerne. Igen besluttede Grisard Bitumen AG sig til fordel for Promass Q, som også er tilgængelig med den revolutionerende 4-rørsteknologi.