Udelukkende øl i høj kvalitet og rent spildevand
Overvågning af udløb med Viomax CAS51D hos Heineken
I dag er miljømæssige forordninger stadig mere stringente for at forhindre forurening af miljøet. Der kan pålægges høje bøder, hvis bortskaffelse med organisk indhold er over det tilladte niveau iht. tilsynsmyndighederne. Dette gælder også for Heineken-bryggeriet i Brasilien. Med Endress+Hauser-løsningen kan de kontrollere deres spildevandssystem til hver en tid for at sikre, at det fungerer korrekt.

Den nye sensor Viomax CAS51D kan betale sig
Reduktion af udgifter til vedligeholdelse takket være længere vedligeholdelsesintervaller og ingen brug af forbrugsstoffer
Sensor med let vedligeholdelses-/rengøringsrutine, der udføres hver 15. dag på grund af placeringen af installationsstedet
Enkel sensoraflæsning med en række uafhængige variabler af processen: TOC, COD og BOD
Heineken har behov for at fastslå, med hjælp af måleteknologi, om det organiske indhold er inden for de angivne grænser. De brugte en intelligent og robust inline-sensor med let vedligeholdelse til måling af organisk indhold i anlæggets håndtering af spildevand for at sikre, at de opfylder kravene til bortskaffelse og for at undgå høje værdier ved spidsbelastning for at sikre en jævn driftsproces.
Med den digitale SAC(Spektral absorptionskoefficient)-sensor Viomax CAS51D er det muligt at måle det organiske indhold: COD (Kemisk iltforbrug), BOD (Biokemisk iltforbrug) og TOC (Samlet indhold af organisk kulstof). Da sensoren arbejder med en målebølgelængde på 254 nm, opfylder den kravene til kontrol af det behandlede vand i bryggerier med højeste nøjagtighed.