Optimeret udskillelse af svær/medium råolie
Opnå råolie af højere kvalitet og mindre vedligeholdelse
Råolie af højere kvalitet og mindre vedligeholdelse i processen er nu muligt med vores guidede multiparameter-radarteknologi. Ved udskillelsesapplikationer forekommer der ofte et slopolielag (emulsion), som kan forårsage udfordringer i forbindelse med grænseflademåling og samlet niveaumåling. Denne teknologi er designet specielt til at overvinde disse udfordringer.
Oversigt over fordele
Ingen afbrydelse i målingen af udskillelsesprocessen
Nem installation og vedligeholdelse uden specialværktøjer
Råolie af højere kvalitet
Multiparametersonde til grænseflademåling. To strømudgange til grænsefladelag og samlet niveau.
Udfordring
Ved udskillelse af medium og svær råolie (API 15° til 31° 870 til 960 kg/m3 (7,3 til 8 lb/gal)) kan det være udfordrende at måle det samlede niveau samt grænsefladen nøjagtigt med en enkelt enhed. Ved disse opgaver forekommer der ofte et lag slopolie (emulsion). Hvis dette lag overstiger 5 cm (2 tommer), kan en standardmæssig guidet radar ikke måle grænsefladen. Og en kapacitansniveauenhed kan kun vise vandets niveau – ikke det samlede niveau.
Vores løsning
Vores patenterede guidede multiparameter-radar kombinerer traditionel guidet radarteknologi med kapacitansniveauteknologi – dermed samles fordelene ved dem begge i én enhed. Når slopolielaget (emulsion) har nået en tykkelse på over 5 cm (2 tommer), skifter sensoren automatisk til kapacitanstilstand, så grænsefladen detekteres kontinuerligt.
Levelflex M FMP55 med koaksialsonde
Pålidelig måling:
For grænseflade med emulsion
I tilfælde af turbulent overflade og skum
Til skiftende medier
Høj tilgængelighed
Integreret datahukommelse
Forhåndskalibreret på fabrikken
Intuitivt, menustyret betjeningskoncept på de lokale sprog
Nem integration i styre- eller forvaltningssystemer
Nøjagtig instrument- og procesdiagnose, som muliggør hurtige beslutninger
Godkendelser: ATEX, IEC Ex, FM, CSA