Præcis overvågning af dampproduktion og -distribution reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne
Optimal forsyningsstyring omfatter ofte effektiv styring af dampproduktion og -distribution, som er central for kerneprocesser. Udfordringerne omfatter beskyttelse af integriteten for kedeludstyr, kontrolsystemer og infrastrukturen samt reduktion af varmetab i forbindelse med distribution og optimering af brændstofforbrug og varmevekslere. Nøjagtig og pålidelig måling og overvågning gør det muligt at overvinde udfordringerne og sikre en effektiv drift og vedligeholdelse.
4,5
millioner EUR
potentielle besparelser går tabt på grund af misforståelse af kedeleffektivitet i en typisk driftsperiode på 10 år.
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser kombinerer en dyb forståelse af energi- og forsyningsstyring med et bredt udvalg af instrumenter, services og løsninger, som sikrer optimal effektivitet og sikkerhed. Vi hjælper jer med at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, uanset om det drejer sig om at sikre kvaliteten og forsyningen af fødevand, som er afgørende for en kedels effektivitet og levetid, bestemme nøjagtigheden af måleresultater eller identificere og beregne tab i dampsystemet.
Få førende kvalitet og pålidelighed med direkte adgang til intern ekspertise og fælles brancheknowhow
Optimer vedligeholdelsesopgaverne med lokal support til de daglige opgaver
Overhold relevante standarder for miljøbeskyttelse, energistyring samt kedel og rørføring
Anvendelser
Fødevandsforberedelse
At sikre en regelmæssig forsyning af fødevand af højeste kvalitet er ikke blot afgørende for optimal kedelproduktivitet, men forebygger tidlige udstyrsdefekter, dyr nedsmeltning og korrosion.
Vores ekspertise
Endress+Hausers Prowirl F 200-flowmåler og iTHERM TM131-termometer leverer vigtige oplysninger og indsigt til optimering af fødevandsforberedelse og reduktion af driftsomkostningerne. Vores Steam/Water Analysis System gør det nemt for jer løbende at kontrollere fødevandskvaliteten.
Få en mere effektiv dampproduktion ved at maksimere fødevandskvaliteten
Opnå omkostningsbesparelser ved at optimere forbrugsvarerne til vandforberedelse
Nøjagtig måling af, hvor effektivt varmeindholdet i brændstof omdannes til brugbar energi, er afgørende for at sikre en optimal kedeleffektivitet. Det kan dog være en kompleks opgave at kontrollere flow, tryk, temperaturen på den indgående forbrændingsluft og udstødningstemperaturen.
Vores ekspertise
Endress+Hauser-produktserien tilbyder pålidelige, sikre og effektive løsninger til måling og overvågning af flow, tryk og forbrændingsluft (temperatur og flow), så I kan få maksimal kedeleffektivitet.
Overvåg centrale parametre, og få større kedeleffektivitet
Registrer kritiske fejl i tide
Overhold ASME-ydeevneprøvningskoderne (PTC 4-1998) og lovpligtige standarder
Det er nødvendigt at benytte passende kedelstyringer for at sikre en lettilgængelig og effektiv dampforsyning og effektive driftsprocesser.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder afprøvede og testede teknologier som f.eks. Vortex til nøjagtig måling af det konstante flow under dampgenerering og giver betydelige effektivitetsforbedringer. Vores produkter og løsninger til flowmåling er udviklet til at forbedre den overordnede tilgængelighed og effektivitet. Vores løsninger til konstant måling af kedelvandniveauet og niveauafbrydere sikrer overholdelse af standarder som IEC 61511 og forbedrer sikkerheden.
Få nøjagtig kedelstyring og effektiv dampgenerering
Få omkostningsbesparelser ved at maksimere brændstofudnyttelsen
Forlæng kalibreringsintervaller, og minimer nedetid, med innovativ Heartbeat Technology
De primære udfordringer, når dampen skal distribueres fra kedelhuset til de forskellige slutbrugspunkter, er at minimere energitabet og beskytte den vigtige infrastruktur.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder en service til kontrol af energimålinger, som opfylder dette behov. Vores tekniske eksperter udfører kalibreringer på stedet og kontrollerer nøjagtigheden af jeres dampenergimålinger, så I kan forbedre og fastholde effektiviteten for jeres dampdistributionssystemer.
Få effektiv isolering til rørføringen
Overvåg vandudladere og energitab
Minimer risikoen for trykstød, og beskyt infrastrukturen
Når dampen når varmeveksleren, er den enten overophedet eller har skiftende grader af vådhed. Effektiv energioverførsel forudsætter dog, at dampen ideelt set er 100 % tørmættet. Våd damp kan også øge risikoen for trykstød og medføre slid på infrastrukturen.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder instrumenter til direkte måling af våd og tør damp, som sikrer, at varmeveksleren har optimale driftsbetingelser. Vores multivariable Vortex-flowmåler Prowirl F 200 gør det endda muligt at kompensere for tryk, temperatur og tørhed og forbedre outputmasse, energi og dampkvaliteten.
Få instrumenter, som overholder branchestandarder (IAPWS- IF97/ASME)
Lær, hvor der skal måles for at opnå en mere effektiv proces
Dampapplikationsparametre
Fordele
Vi hjælper, uanset om I har brug for et enkelt instrument eller en servicekontrakt, der dækker en kombination af produkter, software og løsninger. Vores mål er sikker, effektiv og tilgængelig damp, og vi forstår jeres daglige udfordringer med energi- og forsyningshåndtering. Vores grundlæggers princip er ydelse før nydelse, og det har formet vores virksomhed lige siden.
5 til 15 %
er de estimerede besparelser, der opnås med løsninger til energistyring
20.000
euro spares årligt med economisere, hvilket svarer til årlige brændstofomkostninger på 1 million EUR.
2%
er den typiske forbedring af kedeleffektiviteten for hver 10 °C (50 °F) stigning i fødevandstemperaturen ved hjælp af economisere.
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Større kedeleffektivitet og længere levetid
I har brug for effektive metoder til at reducere energiforbruget, samtidig med at der sikres høj tilgængelighed og effektivitet for kedlen. Se vores nøjagtige og pålidelige måle- og overvågningsløsninger.
Dampforbrug optimeret af hensyn til effektivitet og sikkerhed
Kedelhuset er det sted, hvor pengene går op i røg. Dampforbruget er det sted, hvor de går til spilde! Endress+Hauser er jeres pålidelige partner, som kan hjælpe jer med at måle dampforbruget nøjagtigt og booste effektiviteten.
Dampdistribution nøje overvåget, så der opnås proceseffektivitet
Endress+Hauser kan bidrage til løsningen af jeres daglige udfordringer med en komplet portefølje af måle- og overvågningsløsninger til forbedring af jeres dampforsyningssystems tilgængelighed og effektivitet
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Samarbejd med os om at fremskynde din rejse fra laboratoriet til produktionen og minimer risikoen på hvert trin.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .