Sikkerhed er afgørende for minedrift. Ulykker og længerevarende eksponering for bestemte stoffer kan have alvorlige sundhedsmæssige, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Det kan dog være udfordrende for mange mineoperatører at finde den rette balance mellem sikkerhed og konkurrenceevne. Barske driftsforhold kan samtidig gøre overvågning til en vanskelig opgave. Endress+Hausers løsninger til minedrift tilbyder større sikkerhed uden at gå på kompromis med effektiviteten.
Vigtige fakta
7.751
skader forårsaget af ulykker
blev registreret i 2018 af medlemmerne af International Council on Mining & Metals

Overvågning af lagerbeholdningen
Som for enhver anden industri er effektiv lagerovervågning også relevant for mineindustrien. Overvågning af farlige stoffer som kemikalier, sprængstoffer og syrer både under opbevaring og transport til produktionsstedet er dog en krævende opgave. Registrering af potentielle tab forudsætter, at man kan måle forskellige parametre som niveau, flow, tryk og temperatur.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af produkter, som dækker forskellige parametre.
- Overvåg alle kritiske parametre, og undgå tab
- Reducer risikoen for uoverensstemmelser mellem forskellige grænseflader
- Anvend enkle måleteknologier, og reducer omkostningerne

Fjernovervågning
I komplekse driftsmiljøer kan det være svært både at sikre en tæt overvågning af farlige processer og undgå eksponering af medarbejdere.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af digitale sensorer og kommunikationsværktøjer, som understøtter pålidelig fjernovervågning af kritiske parametre og gør arbejdsmiljøet mere sikkert uden at gå på kompromis med driftseffektiviteten.
- Effektive kommunikationsprotokoller som f.eks. WirelessHart
- Store fordele med Netilion IIoT-løsningen
- Optimeret vedligeholdelse med selvdiagnosticerende Heartbeat Technology

Funktionel sikkerhed
Automation kan være en fordel i mineindustrien, som er præget af hård konkurrence. Pålidelige automatiske processer stiller dog krav om pålidelige og nøjagtige instrumenter.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af SIL-instrumenter (Safety Integrated Level) til alle kritiske måleopgaver.
- Integrer feltinstrumenter, som kan bruges i HAZOP-definerede SIS-zoner (Safety Instrumented System)
- Overhold sikkerhedsretningslinjerne i IEC 61511
- Få instrumenter med op til SIL 3-certificering (Safety Integrity Level)
Fordele
Når det gælder sikkerhed, er tillid afgørende – tillid til udstyret, tillid til processerne og tillid til jeres samarbejdspartnere. Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring fra mineindustrien. Vi har på baggrund af den erfaring, vi har opbygget sammen med kunderne, udviklet et udvalg af instrumenter, produkter og services til de krævende forhold, som er typiske for mineindustrien.
Vigtige fakta
90 %
af vores instrumenter er digitale eller har digitale funktioner
Vigtige fakta
SIL 3
er det højeste niveau, vores instrumenter kan opnå
Vigtige fakta
~ 1.600
tilgængelige datapunkter for aktiver, processer og diagnostik
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af SIL-kompatible analoge og digitale instrumenter, som forbedrer sikkerheden og optimerer anvendelsen af farlige stoffer som brændstof, kemikalier, syrer og sprængstoffer, som ofte er afgørende for minedriften. Alle teknologier er robuste og kan modstå barske driftsforhold og muliggør pålidelig automation.
- Lagerovervågning for at optimere materialeforbrug og omkostningsstyring
- Fjernovervågning for at reducere risikoeksponering
- Robuste instrumenter for funktionel sikkerhed i ethvert miljø