Opbevaring og transport af kemikalier og andre farlige materialer medfører uundgåeligt potentielle risici. Desuden har historien vist, at ulykker ikke alene kan have en økonomisk indvirkning, men også uoprettelige konsekvenser for menneskeliv og naturen. Reduktion af sådanne risici via omhyggelig sikkerhedsstyring og samtidig sikring af effektivitet og tilgængelighed er en stor udfordring for den moderne globale kemiske industri.
Vigtige fakta
1.500
farlige transportopgaver/år
undgås, fordi brug af vores ekspertise og portefølje reducerer risikoen betydeligt og øger sikkerheden væsentligt.
Hvad I kan gøre
Klik jer vej gennem disse procesoversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan øge sikkerheden for kemikaliebeholdere i opbevaringsområder.
Beskyttelse i hele forsyningskæden
Det er god praksis at adskille den kontinuerlige niveaumåling og funktionerne til forebyggelse af overfyldning i to separate systemer. I opnår sikker og pålidelig niveaumåling med vores Liquiphant Failsafe.
Overvåg jeres tank sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der er selvkørende.
Pålidelig overvågning af påfyldningsapplikationen takket være Coriolis-måleprincippet.

Beskyttelse i hele forsyningskæden

Det er god praksis at adskille den kontinuerlige niveaumåling og funktionerne til forebyggelse af overfyldning i to separate systemer. I opnår sikker og pålidelig niveaumåling med vores Liquiphant Failsafe.

Overvåg jeres tank sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der er selvkørende.

Pålidelig overvågning af påfyldningsapplikationen takket være Coriolis-måleprincippet.



Måling af tankniveau
Overfyldning af en tank kan ikke alene være dyrt, men også sætte tilliden og virksomhedens ry på spil. Det er afgørende at opnå nøjagtig kontrol over tankniveauer, og det kræver meget avancerede måleteknologier.
Vores ekspertise i felten
Vores målesortiment er designet til nøjagtig og pålidelig niveaustyring og muliggør komplet kontrol af farlige stoffer og mindsker risikoen for spild:
- Undgå overfyldning, og opnå nøjagtig måling af væskeniveauet med den fejlsikrede Liquiphant-punktniveauafbryder, som supplerer installerede målesystemer
- Opnå større sikkerhed og effektivitet med kontinuerlig selvovervågning, herunder smart prøvning med en trykknap uden at demontere, og et prøvningsinterval på op til 12 år
- Benyt Micropilot 80 GHz-radarinstrumenter, som giver kontinuerlig, sikker og transparent kontaktfri måling af væsker

Beskyttelse mod tankoverfyldning
En defekt niveaumålinger risikerer ikke at give depotoperatører besked, når en lagertank fyldes til et farligt højt niveau. Brug af et uafhængigt, automatiseret system til forhindring af overfyldning kan hjælpe med pålidelig detektering, angivelse og forebyggelse af farligt overløb for lagersystemer med kemikalier eller petrokemikalier.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder intelligente og pålidelige systemer til overvågning af lagertanke og -beholdere:
- Spar tid med sikker, samtidig påfyldning af flere tanke
- Øg tankkapaciteten med kortere reaktionstider for nedlukning
- Reducer den tid og indsats, der kræves ved samtidig påfyldning, vha. eksterne automatiseret prøvning (16 tanke på mindre end 5 minutter)

Påfyldning og tømning
Påfyldning og tømning af petroleum, metanol og andre farlige materialer er en kompleks og potentielt farlig opgave, som skaber brand- og eksplosionsfarer i nærområdet.
Vores ekspertise i felten
Vores Coriolis-måleprincip muliggør sikker påfyldning af farlige materialer og giver en mere nøjagtig og sikker måling sammenlignet med volumenflowmålere.
- Opnå garanteret overholdelse af lovgivningen ved handelstransaktioner med vores måleudstyr til påfyldning (LMS), som er designet og certificeret iht. direktivet om måleudstyr (MID)
- Få færre faktureringsfejl med højtydende Coriolis Promass-målere
- Lavere tryk end med volumenflowmålere
Fordele
Anlægssikkerhed og produktivitet er kritiske emner, der kræver en partner, I kan stole på, og som har fokus på udvikling af bæredygtige samarbejder frem for blot kortsigtet profit. Med vores over 60 års erfaring og tradition for nyskabelser er vi vokset sammen med jeres sektor. Vores instrumenter og løsninger er udviklet i henhold til de relevante sikkerhedsstandarder og giver sikker opbevaring og transport af kemiske processer.
Vigtige fakta
Over 17 år
med overholdelse af IEC 61508-standarden for funktionssikkerhed (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed).
Vigtige fakta
>90 %
af jeres tid spares ved prøvning af sikkerhedsinstrumenteringssystemet med et automatiseret system til forebyggelse af overfyldning. Dette skal ses i forhold til 4 timer pr. tank på den traditionelle måde.
Vigtige fakta
>4,8 mio.
vibroniske punktniveauafbrydere installeret i væske på verdensplan.
Sådan kan vi hjælpe jer
Uanset om det drejer sig om behandling eller lagring af farlige stoffer, kan Endress+Hausers omfattende sortiment hjælpe jer i alle faser af sikkerhedssystemet med at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet og sikkerhed for mennesker og miljø.
- Certificerede sikkerhedsteknikere og styresystemer
- Overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og anbefalinger: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
- Internationalt accepterede godkendelser af farlige områder: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- Avanceret teknologi med funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (op til SIL 3)
- Ensartet driftssikkerhed vha. designkoncepter til enkel og sikker betjening