Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.
Til fuldautomatisk udtag
af spildevandsprøver. Fungere efter
vakuumprincippet.
- Bærbart kunststofkabinet med en
vægt på ca. 10 kg
- Tæthedsgrad IP-65
- Dimensioner BxHxD:ca.360x277x180mm
- Sugehøjde: 6 Meter
- Slange/suge-længde: Max. 30 Meter
- Prøvemængde: 20 til 350 ml
- Indstillig "Count-down"
til opstart på forudbestemt tidspunkt.
- Omgivelsestemparatur:
+3 til +40 Grad C
- Prøveudtag: tidsproportional, mængde-
proportional eller ekstern start/stop.
- Potentialfrie indgangsimpulser
-
Afløser
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-