Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Produktbillede af: ASP Station 2000 Ex RPS22

ASP Station 2000 Ex RPS22

RPS22
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.

Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Product Phased Out.
Water sampler, liquid, stationary,
thermostatic controlled.
Operation in Ex Zone.
Sample volume 20...200ml, vacuumtec.
Sample control by: time, quantity,
event.
Input: 3x digital, 1x analogue 0/4-20mA.
Output: 3x digital.
WxHxD:800x1300x700mm.
Weight: approx. 135kg
Suction hose to be ordered separately.
:: Suction max. 8m, length: max.30m.
:: Menue driven operation, quick-setup.