Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

For automatisk udtagning af spildevands-
prøver, efter vakuumprincippet.
- IP 55 termostatreguleret, dobbelt
isoleret hus.
- Omgivelsestemperatur: -20...+50 gr.C
-20 til +50 gr.C
- Sugehøjde: 6 Meter
- Slangelængde: max. 30 Meter
- Indstillig "Count-down"
til opstart på forudbestemt tidspunkt.
- Udtagning : Tid/mængde propertional,
eller styret med ekstern start/stop.
- Impulsindgang: +7 V bis +27 V, eller
potenialfri kontakt
- Prøvemængde fra 20 ml til 350 ml
kan indstilles
- Prøvefordeling : Flaskeskift efter
tid eller forudbestemt antal prøver
- Udskifteligt distributiosssystem
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-