Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Til automatisk udtagning efter vakuum-
princippet.
- Termostatstyret, rustfrit, skab med
dobbelt isolering.
Tæthedsgrad: IP 55
- Omgivelsestemparatur:
-20 til +50 gr.C
- Saughøjde maximal 6 meter
- Slange/suge-længde: Max. 30 Meter
- Prøveudtagning, tid, mængde-
proportionalt eller ekstern-styret.
- Kan starte på forudbestemt tidspunkt
- 6 forskellige set-up/programmer
- Valgbar programskift
- Volumen pr. Prøve ca. 20 ml
bis 350 ml einstellbar
- Prøvefordeling : Flaskeskift efter
tid eller antal
Prøveantal
- Udskifteligt distributiosssystem
- TI 50051365
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-