About Temperaturtransmittere
En temperaturtransmitters opgave er at konvertere indgangssignalet fra temperaturfølere som RTD'er og termoelementer til et stabilt og standardiseret udgangssignal. Men moderne transmittere med digital teknologi er mere end bare det: De er intelligente, fleksible og tilbyder høj målenøjagtighed. De er en afgørende komponent i målekæden, som kan forbedre sikkerheden og effektiviteten i din proces.
Our iTEMP® temperature transmitter offering covers a large selection of models, housings, approvals and communication standards:
- DIN rail transmitters, head transmitters and field transmitters for various measuring points
- Temperature transmitters for hazardous areas
- Secure Bluetooth® interface option for remote parametrization
- Seamless system integration with common communication protocols
- Complete digitization in process plants with Ethernet-APL
- Digitization of simple devices via IO-Link technology
Typer af transmittere
Vores Endress+Hauser-temperaturtransmittere tilbydes i tre forskellige typer huse til optimal integration i ethvert anlæg eller enhver proces.
Som DIN-skinnemonterede enheder, der egner sig til panelinstallation, som hovedtransmitter til direkte installation i termometerhoveder og som felttransmitter til direkte tilslutning i procesområdet.
Kommunikationsstandarder
Endress+Hausers temperaturtransmittere fås med en bred vifte af kommunikationsstandarder. Tidligere blev der hovedsageligt installeret transmittere med analog 4...20 mA teknologi.
Temperature transmittere 4...20 mA
Nu har digital teknologi vundet mere og mere indpas, fordi den giver bedre målenøjagtighed og samtidig større fleksibilitet. HART er f.eks. baseret på det analoge 4...20 mA-signal, men med mulighed for yderligere at overføre digitale signaler. PROFIBUS, PROFINET og Foundation Fieldbus giver mulighed for at overføre den målte værdi plus yderligere information rent digitalt.
Fordele
- Nøjagtighed: Øget nøjagtighed af måledataene takket være et stabilt og nøjagtigt udgangssignal, laboratoriekalibrering af sensor og elektronik hos Endress+Hauser og den individuelle sensor-transmittertilpasning ved hjælp af Callendar- Van Dusen-linearisering. Reduktion af målefejl gennem galvanisk isolation.
- Sikkerhed: Transmittere er velegnede til brug i kritiske områder og giver yderligere oplysninger fra målepunktet, f.eks. udvidet diagnostik som korrosionsdetektering. De fås med SIL-godkendelse og dobbeltkanalindgang til sensorbackup og afdriftsdetektering.
- Brugervenlighed: Enkel parameterisering og overvågning via Bluetooth eller digital kommunikation. Optimeret betjening takket være indikation på stedet via integreret eller stikbar skærm samt enkel installation og hurtig ledningsføring takket være push-in-terminaler.
- Standardisering: Konvertering af RTD- eller TC-indgangssignalet til et standardiseret analogt eller digitalt udgangssignal, så der kan bruges standardiserede indgangskort, barrierer og kabler fra transmitteren til kontrolenheden.
- "Perfekt fit": Den ideelle kombination af den rigtige iTEMP-transmitter med det krævede kommunikationssignal og husform og det rigtige iTHERM ModuLine-termometer gør funktionerne i Endress+Hausers omfattende temperaturportefølje tilgængelige for alle systemer og anvendelser. Den perfekte løsning til ethvert målepunkt - alt sammen fra en enkelt leverandør.