Udvind og bearbejd batterimineraler med præcis måleteknologi
Hvis du skal i gang med et nyt projekt for at ekstrahere værdifulde batterimineraler med henblik på at understøtte energiomstillingen, kan du undgå unødvendige ekstra omkostninger og risici ved at anvende pålidelig måleteknologi af høj kvalitet. Med smarte sensorer kan du få kritisk information for at muliggøre værdiskabende procesoptimering for at maksimere udbytte og effektivitet og samtidig sikre medarbejdernes sikkerhed og anlæggets tilgængelighed.
Mange processer inden for udvinding og rensning af batterimineraler har mere komplekse krav end andre mineprocesser på grund af fremkomsten af nye koncentrationsteknologier med mere kemisk aggressive reagenser og højere temperaturer og tryk. Det er afgørende at vælge pålidelig, fleksibel og intelligent måleteknologi for at kunne drive disse processer bæredygtigt i fremtiden.
Select the right instrumentation
Solids Handling
Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.
Brine Measurement
Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.
Process control
Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.
Yield Optimization
Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.
Håndtering af faste stoffer
Maksimér din gennemstrømningsmængde med vores løsninger for selv den mest krævende håndtering af bulktørstoffer
Mange komplekse batterimineralprocesser begynder med håndtering af malmen fra minen. Målet i denne fase er at minimere unormale hændelser, f.eks. blokeringer, for at levere en konstant homogen tilførsel til procesanlægget. Vores måleinstrumenter hjælper med at opnå dette ved hjælp af Heartbeat Technology for at maksimere målepunkttilgængeligheden.
FMR67B egner sig til de mest krævende bulktørstofanvendelser er nu lettere at bruge end nogensinde før
Med både blokerings- og flowdetektering kan FQR57 hjælpe med at udnytte dit knuse- og transportsystem maksimalt
FTI77 er den mest pålidelige punktniveauafbryder til at opretholde sikkerheden for dine operatører i skrappe miljøer
Picomag er en brugervenlig, omkostningseffektiv og enkel flowmåler til støvbekæmpelsesanvendelser
Flytning af saltvand i minen til koncentratoranlægget kræver mange flere rørledninger og målepunkter end en normal minelokation. Du har brug for pålidelige, brugervenlige, robuste instrumenter, som fungerer fejlfrit under de ekstreme forhold i saltvandsekstraktionsområder.
Promag 10P er brugervenlig, med yderst kemikalieresistente foringsegenskaber til saltvandsflowmåling
Promass A leverer enkel, omkostningseffektiv masseflowmåling til præcis kemikaliedosering
TM131 har lave driftsomkostninger, leverer robuste temperaturmålinger og har en bred vifte af modstandsdygtige materialer, der er i kontakt med væsker, til skrappe miljøer
CLS50D er en yderst kemikalieresistent induktiv sensor med Memosens digitale protokol
Præcis styring af dine højtemperaturprocesser såsom kalcinering eller sulfatering
Komplekse kemiske reaktioner forekommer under højtemperaturrensningen eller konverteringsreaktioner under batterimineralrensningen. Du har brug for pålidelige sensorer med en lang levetid.
TAF12 er en robust sensor med keramiske dele, som er i væskekontakt, til anvendelser med meget høje temperaturer
Promass E er en præcis kompakt måler til masseflowmåling af yderligere væsker
Promag 55S er en flowmåler med enestående slidstyrke og signalbehandling, ideel til de fleste krævende anvendelser med et højt indhold af faste stoffer og høj slidbelastning
PMC71B giver en keramisk membran til tilstandsbaseret vedligeholdelsesindsigt med Heartbeat Technology
The flowmeter with minimized total cost of ownership and an ultra-compact transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Forøg udbyttet af udvanding for dit batterimineralanlæg
Selv den mindste forbedring i præcision, når det drejer sig om at måle kritiske parametre, kan medføre et større udbytte og resultere i store værdiforøgelser i driften.
FMG50 er den første ægte toleder-detektor med langvarig stabilitet, Heartbeat Technology og modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Prowirl F 200 giver langvarig stabilitet, nem energistyring og integreret verificering
PMP50 er en omkostningseffektiv, brugervenlig sensor til OEM-udstyr
CPS47E hjælper dig med at maksimere levetiden for pH-målepunkter, med en robust non-glas-probe med digital Memosens protokol
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Anvend måleteknologi til at maksimere din overskudsgrad
Proceseffektivitet er nøglen til at muliggøre en bæredygtig og sikker rensning af batterimaterialer og fremstilling af batterier for at imødekomme den stigende efterspørgsel.
Genvind dine batterier mere bæredygtigt ved at bruge formålstjenlige instrumenter af hensyn til dine ansattes og anlæggets sikkerhed, samtidig med at du maksimerer udnyttelsen. Læs mere
Understøttelse af batteriproduktion med pålidelig løsninger
Læs mere om vores ekspertise inden for batteriløsninger og -produktion, som sikrer bæredygtighed og sikkerhed i alle faser af produktionen. Hjælp os med at skabe en grønnere fremtid.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .