Anvend måleteknologi til at maksimere din overskudsgrad
Implementér den bedste instrumentteknologi i klassen i dine kritiske mineralraffinaderier
Introduktion
Måleteknologi i mineralraffinaderier, som giver dig en konkurrencemæssig fordel
Proceseffektivitet er nøglen til at muliggøre en bæredygtig og sikker rensning af batterimaterialer og fremstilling af batterier for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Har du brug for præcise og pålidelige data i realtid til dine nye processer, som giver mere overkommelige batterier, med unikke materialeudfordringer såsom højere renhedsværdier og krav om en højere produktion? Integrer smarte sensorer i din proces, som leverer viden i relation til kvalitetsparametre, som andres leverandører ikke kan levere. Opnå hurtigere batteriproduktionsprocesser med vores smarte sensorer, som indeholder integreret verificering og en permanent diagnosticeringsfunktion med Heartbeat Technology. Vælg den leverandør til dit projekt, som kan levere hele sortimentet til dit anlæg for mineralrensning og produktion af batterier.
Fokus på procesteknologi
Rensning af forløbermateriale
Processen til rensning af forløbermateriale giver ofte udfordringer. Den ønskede fordeling af partikelstørrelser skal opnås med et konstant gennemløb. Overvåg de kritiske parametre for at sikre proceseffektiviteten.
Forberedelse af forløbermateriale
Det er vigtigt at få blandet komponenterne rigtigt første gang ved produktion af batterier. Det samme princip gælder ved valg af passende instrumenter.
Blanding af aktivt materiale
Coating er et afgørende trin i batteriproduktionsprocessen. Optimer gennemløbet ved hjælp af procesdata i realtid fra blande- og doseringsprocesserne.
Maksimer gennemløbet
Kvaliteten af de endelige produkter er væsentlig. Måleteknologi skal give den højeste præcision over en vifte af parametre.
Produkthøjdepunkter
Opnå en bedre krystalliseringsproces
Krystalliseringsprocessen er ofte forbundet med udfordringer som f.eks. at sikre fordeling af partikelstørrelser via design og samtidig bevare gennemløbet. Temperatur, tryk og niveau er kritiske overvågningsparametre for at sikre, at processen forløber som forventet.
iTEMP TMT142B, en robust temperaturtransmitter med Bluetooth-tilslutningsmuligheder til svært tilgængelige steder
RTD T14, termorør til krystallisatorapplikationer, egnet til præcise temperaturgradient-applikationer
Cerabar PMP51B, den smarte tryksensor med Heartbeat Technology og Bluetooth-tilslutningsmuligheder, nemt at tage i brug og anvende til krystallisatortryk- og -niveau-applikationer
Micropilot FMR62B, den mest pålidelige væskeniveau-fritrums-radarsensor til udfordrende applikationer i krystallisatorer og reaktorer
Forberedelse af PCAM-materiale (Precursor Cathode Active Material )
Det er vigtigt at få blandet komponenterne til produktion af batterier rigtigt – første gang. Dette gælder også for dit valg af instrumenter. Du har brug for præcise, pålidelige målinger, så du kan sikre, at din sammensætning af komponenter i dit batteri ikke ændrer sig fra batch til batch.
Promass F 300 kan bryste sig af en målefejl på ± 0,05% over et meget bredt temperaturområde. Promass F 300 vil derfor meget præcist måle dine dyre komponenter i dine blande- og doseringsprocesser
iTHERM ModuLine TMT131 når der er brug for hurtige svar tider for at sikre maksimal sikkerhed og kvalitet i dine processer
Liquiphant FTL51B er med sin synlige LED-statusindikator, sine Bluetooth-tilslutningsmuligheder og muligheden for at udføre densitetsmålinger din alsidige punktniveauafbryder til batteriproduktionsprocesser
Memosens CPS11E, en multifunktionel pH-sensor til analytiske målinger i batteriblandeproduktion
Maksimer kapaciteten af blande- og coating-processen
Blanding af de korrekte forløbermaterialer i præcise mængder er kritisk for batteriydelsen. Vores sortiment af formålstjenlige instrumenter skaber balance mellem økonomi og ydelse i batteriproduktionsapplikationer for at opretholde en præcis massebalance gennem hele processen.
Promass I 300 - flow, densitet og viskositet for slam fra et enkelt instrument, det lige Coriolis rør med fuldt nominelt tværsnit anbringes for at hjælpe dig med dine flow- og kvalitetsdatabehov i batteriproduktionsprocesser
Deltabar PMD55B, pålidelig, intuitiv differenstryksensor til dine applikationer som f.eks. filtrering og niveauapplikationer
Micropilot FMR43, det bedste instrument til niveaumåling i små beholdere under udfordrende betingelser, ved hjælp af 180 GHz teknologi
Promass Q 300, flerfaseflowmåler med en densitetspræcision på ± 0,1 kg/m3 for de mest udfordrende applikationer inden for batteriproduktion
Maksimér effektiviteten af din batteriproduktionsproces
Læs mere om, hvordan effektiv måling, hvor det er vigtigt, kan hjælp dig med at ekstrahere og bevare værdifulde batterimineraler på effektiv vis
Gør din batterigenvinding mere bæredygtig
Genvind dine batterier mere bæredygtigt ved at bruge formålstjenlige instrumenter af hensyn til dine ansattes og anlæggets sikkerhed, samtidig med at du maksimerer udnyttelsen. Læs mere
Understøttelse af batteriproduktion med pålidelig løsninger
Læs mere om vores ekspertise inden for batteriløsninger og -produktion, som sikrer bæredygtighed og sikkerhed i alle faser af produktionen. Hjælp os med at skabe en grønnere fremtid.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .