Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Introduktion

Procesinstrumenter for ammoniakproduktion

Procesinstrumenter er vigtige for at garantere en sikker produktion af grøn ammoniak. Med præcise realtidsdata om kritiske parametre kan visse udfordringer, f.eks. overophedning, overtryk, urenheder eller lækager, håndteres på en ordentlig måde.

Parametre

Fokus på vigtige procesparametre

Undgå overophedning

Identificér steder med høje temperaturer i reaktoren, og muliggør præcis temperaturstyring ved at støtte sig til sikre og pålidelige temperaturmålinger.

Nedsæt overtryk

Overvåg trykniveauer på en pålidelig måde for at forhindre farlige trykstød eller eksplosioner.

Detektér sporoxygen pålideligt

Anvend QF-teknologi (quenched fluorescence) til at identificere sporoxygen i ammoniakstrømmen, som udgør sikkerhedsrisici.

Opnå pålidelige målinger af sammensætningen

Overvågning af gassammensætningen bidrager til at forbedre den generelle anlægsydelse og -effektivitet. Ved hjælp af Raman-spektroskopi sikrer du pålidelige kvantitative målinger af den kemiske sammensætning.

Temperaturmåling

Multipunkttemperaturmåling for bedre forebyggelse af overophedning

Flere termoelementer er placeret strategisk over hele katalysatorlejet for at detektere unormale temperaturudsving eller -stigninger. iTHERM multipunkttemperaturserien giver flere fordele, f.eks.:

  • Uendelige layouts for 3D-sensorfordelingen til enhver ønsket procesovervågningskonfiguration
  • Høj grad af tilpasning takket være et modulært produktdesign til nem installation, procesintegration og vedligeholdelse
  • Overholdelse af forskellige typer af beskyttelse for brug på farlige steder af hensyn til nem procesintegration

Trykmåling

Foretag sikre trykmålinger

Reaktoren har primært fokus i relation til overtryksbeskyttelse på grund af exoterme reaktioner og potentialet for ukontrollable forhold. Den smarte tryktransmitter Cerabar PMP71B kan hjælpe med at forhindre for høj trykstyring centralt i Haber-Bosch processen.

  • Robust design og Heartbeat Technology verificerings- og overvågningsfunktioner til detektering af uønskede uregelmæssigheder
  • Reducerer systematiske fejl takket være fejlfri SIL-ibrugtagning og instrumentguidet prøvning
  • Trådløs styring af instrumentet i procesområdet med SmartBlue-appen

Optisk analyse

Sæt din lid til Endress+Hauser oxygenanalysatoren for at bevare katalysatoreffektiviteten

Oxygen kan være et reelt problem i relation til katalysatorforgiftning. Selv spor af oxygen kan medføre permanente skader. Med en oxygenanalysator som OXY5500 kan urenheder i fødegassen overvåges tæt. Den udmærker sig ved:

  • QF-teknologi (Quenched Fluorescence) til pålidelige optiske målinger med hurtige responstider
  • Fremragende langvarig stabilitet og simpel betjening
  • Lille optisk sensor uden membran eller hjælpekemikalier

Optisk analyse

Opnå lønsomhed i ammoniakudbyttet med Raman-spektroskopi

Den mest kritiske måling er brint-til-nitrogen-forholdet mellem syntesereaktoren og kompressoren i recycle-strømmen. Opretholdelse af det korrekte forhold sikrer en maksimal ammoniakdannelse i hver arbejdsgang. Vores Raman Rxn5-analysator kendetegnes af:

  • Slidstærk, kompakt design med minimale forsyningskrav, ingen prøveudtagningstransport og ingen forbrugsstoffer
  • Integreret måling for forbedret operatørsikkerhed og hurtige responstider
  • Op til fire tilgængelige kanaler og fiberoptiklængder op til 150 m

Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.

Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.

Slutnoter

Relaterede historier

Læs mere om, hvorfor vi er den rette partner for bæredygtig ammoniakproduktion.