Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Instrumenter til sikker og effektiv brintkomprimering og -transport

Forlængelse af kompressorlevetiden med pålidelige instrumenter

Brintrørledninger til transport efter komprimering
Introduktion

Procesinstrumenter til effektiv brintkomprimering og -transport

Miljøer med høje tryk kræver robuste sensorer. Brintsskørhed kræver særlige materialer til præcise målinger og sikker drift. Pålidelige temperatur- og lagerovervågningssystemer, herunder tryk-, temperatur- og niveausensorer, er afgørende for at sikre en sikker og effektiv drift af hensyn til en renere fremtid.

Parametre

Fokus på vigtige procesparametre

Nedsæt trykmembranens sårbarhed

Brint kan gennemtrænge sensormaterialer, hvilket kan medføre skørhed og potentielle defekter. Valg af materialer, som er modstandsdygtige over for brints gennemtrængelighed, er afgørende for at sikre tryksensorers langtidsholdbarhed og nøjagtighed.

Opnå sikre flowmålinger

Flowmåling af flydende brint påvirkes væsentligt af tilstedeværelsen af indblandet gas. Coriolis flowmålere med dual frekvensteknologi påvirkes ikke af sådanne anvendelsesforhold.

Foretag præcise niveaumålinger

Niveausensorer skal være kompatible med kryogene temperaturer og tryk. Specialiserede materialer og design er nødvendige for at klare disse ekstreme betingelser og levere præcise niveaumålinger.

Trykmåling

Brinttrykmåling med forgyldt membran

Brint kan trænge igennem mange metaller, herunder dem, der anvendes i tryksensormembraner og -tætninger. Dette kan medføre brintinduceret revnedannelse, nedsat mekanisk styrke og muligvis sensordefekt. Endress+Hauser leverer tryksensorer med specielle membranmaterialer og -belægninger, der er designet til at modstå brintgennemtrængning og bevare en langvarig stabilitet i brintrige miljøer.

  • Pålidelig måling og høj præcision i brintanvendelser
  • Komplet sortiment af tryktransmittere i forgyldt udførelse
  • Bluetooth-tilslutning af hensyn til nem adgang til instrumentet

Flowmåling

Foretag præcise brintflowmålinger

Brint er den letteste gas, der findes, og ved atmosfæriske forhold har den en densitet, der er 10 gange lavere end naturgas. Da brintstrømme har en lille masse til at overføre lyd og ofte forbindes med høje gashastigheder, kæmper hastighedsbaserede måleprincipper med at levere repeterbare og præcise flowmålingsresultater. Vores Coriolis flowmålere kendetegnes af:

  • Det bedste arbejdsområde i klassen til brintflowmålinger, pakningsfri udførelse, SIL og Ex af hensyn til højeste sikkerhed
  • Højeste målefølsomhed for at levere det største masseflowmåleområde
  • Overlegen nulpunktsstabilitet, kan måle brint ved lavt tryk med laveste målefejlmargin på markedet

Niveaumåling

Kapacitansniveaumåling til tanke med flydende brint

Kapacitansteknologi muliggør pålidelig måling af flydende brint, upåvirket af ændringer af dielektrisk konstant, dampe, temperatur og tryk, hvilket understøtter sikre og præcise niveaumålinger. Vores Liquicap FMI51 kendetegnes af:

  • Forbedret sikkerhed takket være gennemprøvet kapacitansteknologi
  • Særlige isoleringskomponenter og separat elektronik sikrer, at de kryogene temperaturer ikke beskadiger instrumenterne
  • Gennemprøvet i praksis og egnet til brug i små stationære procestanke

Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.

Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om, hvorfor vi er den rette partner til sikker og effektiv brintkomprimering og -transport.