Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Instrumenter til en sikker og pålidelig CO2-fangstproces 

Fangst af CO₂-emissioner og samtidig eftermontering af avancerede procesinstrumenter i eksisterende anlæg

Kraftværk set ovenfra
Introduktion

Innovativ amin-absorptionsbaseret CO2-fangsproces

CCUS er afgørende for at reducere industrianlægs CO2-aftryk, fange CO₂-emissioner fra kraftværk og fabrikker, som er afhængige af fossile brændsler. CO2-fangstfaciliteter kan eftermonteres på eksisterende kraftværker, industrianlæg og centrale hubs. Dette minimerer nedetid og maksimerer effekten i reduktionsvanskelige sektorer så som cement, stål, raffinaderi og kemikalier. Læs mere om vores avancerede måleteknologi for at klare udfordringerne ved CO2-fangst og opnå dine bæredygtighedsmål.

Optisk analyse

Optimer din CO2-fangstproces med optisk analyse

Kemisk absorption baseret på amin-opløsningsmidler er den førende CO2-fangstteknologi. Procesudfordringerne omfatter amin-tab, nedbrydning og energieffektivitet, der medfører en nedsat lønsomhed. Endress+Hauser Raman-analysatorer muliggør overvågning i realtid af CO₂-fangstopløsningsmidlets kvalitet og giver følgende fordele:

  • Erstatter besværlig offline analyse
  • Prognosticerer de samlede CO₂- og amin-koncentrationer i skiftende procesbetingelser
  • Overvåger variationen af opløsningsmidlets kvalitet og nedbrydning for at reducere tab
  • Minimerer CO₂-fangstanlæggets nedetid

Niveaumåling

Undgå overbelastning af genfordamper med præcise niveaumålinger

En typisk procesenhed omfatter kontaktor- (absorption) og regeneringskolonner (destillation). Opretholdelse af en effektiv niveaukontrol i disse kolonner er afgørende for en stabil drift. Fastholdelse af et konstant niveau og en stabil fyldig amin-flowhastighed er vigtig for at undgå en overbelastning af genfordamperen. Guidet bølgeradarteknologi giver præcise niveaumålinger for at opnå:

  • Pålidelig måling selv med skiftende produkt- og procesforhold
  • Ingen vedligeholdelse: ingen bevægelige dele
  • Nem ibrugtagning og diagnostik fra HistoROM-datastyring
  • Multi-Echo Tracking-evaluering

Temperaturmåling

Beskyt amin-opløsningsmidlets kvalitet og varmevekslerens effektivitet med temperaturstyring

Opretholdelse af en præcis temperatur er kritisk i den amin-opløsningsmiddelbaserede CO2-fangstproces. Temperaturforskelle ud over de definerede grænser mellem røggas- og amin-strømmen ind i kontaktorkolonnen kan medføre gaskondensering, skumdannelse og tab. Det er også vigtigt at have en pålidelig måling af temperaturen hen over varmevekslerelementerne, så det er muligt at spore tilsmudsning og forbedre pålideligheden. Temperaturmåling i regenereringskolonen sikrer, at amin-kvaliteten bevares, og forhindrer amin-nedbrydning. Vores instrumenter sikrer:

  • Fleksibelt design med standard klemmehoveder iht. DIN-standard
  • Ultrahurtig svartid takket være særlig termorørspids
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed
  • iTHERM QuickSens: hurtigste svartider (t90s: 1,5 s), som giver optimal processtyring
  • Høj præcision af hudtypeoverflademåling med tilpasset varmebeskyttelseskappe

Væskeanalyse

Opnå forbedret proceseffektivitet ved at sikre vandkvaliteten

Optimal CO₂-fangst kræver præcis pH-styring ved amin-vask for at sikre en maksimal CO₂-absorption. Kvaliteten af det anvendte vand til blanding af amin-opløsningen er afgørende for driftseffektiviteten. Deioniseret eller destilleret vand forhindrer problemer som f.eks. skumning korrosion og tilstopning, hvilket sikrer en vedligeholdelsesfri drift. Vores Memosens-baserede vandkvalitetsanalysator giver følgende fordele:

  • Induktiv tilslutning af kabelsensor og kabel til energi- og datatransmission i skrappe miljøer
  • Memosens digital teknologi for alle relevante sensor- og procesdata
  • Forbedret sensordesign mod referenceforfalskning
  • Særlig elektrolytgel til maksimal kemisk modstand

Flowmåling

Opnå præcise amin-flowmålinger

Flowmålinger i CO2-fangstprocessen er nødvendige for at overvåge og kontrollere proceseffektiviteten. For kraftig cirkulation kan medføre forøget brændstofforbrug, overskridelse af genfordamperkapaciteten og amin-tab. Multivariabel flowmålingsteknologi giver:  

  • Forbedret anlægssikkerhed og dataintegritet takket være Heartbeat Technology
  • Bedste diagnosticeringsdækning i klassen – udviklet iht. IEC 61508
  • Multivariable målinger – masse- og volumenflow, densitet, temperatur, detektering af indblandet gas
  • Kompakt installation – ingen krav til indløb/udløb

Kundecase

Endress+Hauser hjælper med at sikre opsamling, rensning og flydendegørelse af biogen CO2


Optimering af kondenseringsprocessen giver store udfordringer med hensyn til sikkerhed, tilgængelighed af data i realtid og fjernstyring. Effektiv temperaturregulering, stabilt tryk og nøjagtige massebalancemålinger samt pålidelig overvågning af niveauet af flydende CO₂ er afgørende for en problemfri og sikker drift.

Er du ved at planlægge et projekt? Diskuter dine udfordringer med vores ekspert

Vores lokale Endress+Hauser-brancheeksperter står klar til at hjælpe dig.

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om CO2-fangst