Udfordringer for niveauovervågning
Plasttanke er ofte opstillet på fjerntliggende steder og med stor geografisk spredning. Et stort antal tanke gør måleopgaven endnu mere kompleks. Mere end 80 % af alle produktionsanlæg håndterer niveaumåling manuelt. Denne type manuel overvågning er både tidskrævende og dyr. Det betyder ofte, at et lavt tankindhold først registreres, når tanken er løbet helt tør, og produktionsprocessen er blevet afbrudt. Der er helt klart brug for en bedre løsning.
Optimeret og forenklet lagerstyring helt fra bunden
Endress+Hauser har udviklet en løsning bestående af en radarniveausensor og software, som kan imødegå udfordringerne. Den giver betydelig enklere lagerstyring til både stationære og mobile applikationer. Micropilot FWR30 har som den første 80 GHz IIoT-sensor både avanceret teknologi og brugervenlige digitale tjenester i den samme omkostningseffektive enhed. Installationen er enkel og kan klares på mindre end tre minutter. Et indbygget batteri muliggør drift uden en ekstern strømforsyning.
Gennemsigtighed til enhver tid
Data registreres løbende og kan tilgås når som helst og hvor som helst via enhedens cloud-forbindelse. Ud over det målte niveau får brugeren også oplysninger om opbevaringstankenes og -beholdernes placering. Den første trådløse cloud-forbundne radarsensor leverer fakta, hvor man tidligere måtte gætte. Den optimerer logistik og opbevaringsprocesser og sparer værdifuld tid med uafbrudt og nem adgang til lageroplysninger.
Skalerbare softwareprogrammer
Brugerne kan vælge mellem et bredt udvalg af services afhængigt af behovet. IIoT-sensoren Micropilot FWR30 kan knyttes til den digitale startpakke, Netilion Value; det tilhørende webprogram, Netilion Inventory eller den komplette lagerstyringsløsning, SupplyCare Hosting. Alle digitale softwareprogrammer kan bruges på forskellige enheder, herunder stationære pc'er, tablets og smartphones, og overholder de strengeste krav til sikkerhed og databeskyttelse.
Opbevaring af væsker spiller en vigtig rolle i mange industrier. Det gælder for f.eks. flydende gødnings- eller vandingssystemer i landbruget, tilsætningsstoffer og rengøringsmidler i fødevareindustrien eller væsketilsætning til fremstillingen af beton. Der anvendes typisk plasttanke til dette formål. Det er afgørende, at væskerne er tilgængelige i rigelige mængder for at sikre en uafbrudt produktion og forhindre nedetid. Her kommer niveaumåling ind i billedet.