Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser Flow, USA

Specialtilpasset produktion, kalibrering og logistik for flowmålingsinstrumenter

Fra fabrikken i Greenwood leverer Endress+Hauser Flow services og løsninger til USA, Canada, Mexico, Chile og andre latinamerikanske lande. I Greenwood fokuseres der på måleprincipperne elektromagnetisme, Coriolis, Vortex, ultralyd, termisk masseflow samt specialprodukter, kalibrering og logistiktjenester. Fabrikken har et af USA's største og mest præcise produktionskalibreringsanlæg.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kvinde og mand, som samler flowmålere ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, mand, som udfører kalibrering ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kalibreringsanlæg ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, man, som fremstiller magnetiske flowmålere ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, mand og kvinde, som kontrollerer flowmålere ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, mand med flowmåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kalibreringstanke ©Endress+Hauser
  • Adm. dir.

    Stefan Grotzer

  • Stiftelsesår

    1996

  • Antal medarbejdere

    122

Jeres produktcenter for flowmåling i USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division USA ejes 100 % af Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • Suveræn kalibrering – Et af USA's største og mest præcise produktionskalibreringsanlæg med en spændvidde fra 1/12" til 48" (2 til 1200 mm)

  • Specialtilpasset FAT-test

  • Kvalitetssystemer: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025-akkrediteret (kalibreringslaboratorium)

    Miljøsystem: ISO 14001:2015

    Sikkerhedssystem: OSHAS 18001:2015

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    USA

Downloads

    Faktaark: Endress+Hauser Flow USA

    Dit produktcenter for flowmåling i USA

    Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp

    Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp