Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Endress+Hauser Flow, produktcenter for flowmåling

Højdepunkter i produktionen

Erfarne specialister fremstiller over en milliard mulige instrumentvarianter

Hvert år forlader hundredtusindvis af testede målepunkter vores virksomhed med en standard leveringstid på 2 til 14 dage. Vores produktionsnetværk er baseret på avanceret fremstillingsteknologi og standardiserede, globalt forbundne produktionsanlæg. Vores kundespecifikke produktion sikrer, at hver måler fremstilles nøjagtigt i henhold til vores kunders ønsker og behov. Vi driver virksomhed i henhold til principperne for lean produktion, Kanban og Kaizen. Resultatet: teknologisk førerskab.

Pin-in-paste-reflow

Pin-in-paste-reflow er en proces, der er udviklet hos Endress+Hauser Flowt til fuldautomatisk montering af store komponenter på elektroniske kredsløbskort. Med pin-in-paste-reflow har teknikerne hos Endress+Hauser Flow udviklet en proces, hvorved man undgår manuel montage og loddeprocesser, som før i tiden var arbejdskrævende, fejlbehæftede og somme tider mangelfulde. Det har forbedret procespålideligheden og proceskvaliteten betydeligt.

Fokus på kvalitet

Produktionsanlæg i Greenwood ©Endress+Hauser

Vores målerørsproduktion producerer i henhold til lean- og Kaizen-principperne. Der er installeret test- og målepunkter kaldet quality gates for hvert procestrin, så vi kan kontrollere og overvåge produktionsprocesserne. På de relevante procestrin måles de dele, der udsættes for tryk, og som kommer i kontakt med mediet, desuden individuelt, så der opnås materialecertificering fra start til slut og sikres sporbarhed for alle processer og materialer, der bruges.

Hjertet i de elektromagnetiske flowmålere

Foring af elektromagnetiske flowmålere i Cernay ©Endress+Hauser

Hvert år producerer vi hundredtusindvis af elektromagnetiske flowmålere fra DN 2 til 3000 (1/12 til 120"). På vores anlæg i Cernay, Frankrig, har vi højt kvalificeret ekspertise inden for udstyrsteknik og samarbejder tæt med vores nøgleleverandør for målerørene. Flowfabrikken i Cernay fungerer som målestok for de andre flow produktionssteder. Til foring af målerørene bruges de procedurer og processer, vi udviklede i Cernay, som standard på verdensplan.

Avancerede kalibreringsanlæg

Kalibreringsanlæg i Aurangabad ©Endress+Hauser

Langsigtet stabilitet og garanteret, sporbar nøjagtighed er afgørende aspekter ved flowmåling. Derfor gennemgår vores flowmålere strenge kvalitetskontroller og testes, kalibreres og justeres på verdens mest moderne kalibreringsanlæg. Vi kombinerer over 40 års erfaring inden for udvikling og konstruktion af yderst nøjagtige kalibreringsanlæg med avanceret kontrol- og måleteknologi. Alle vores rigge er akkrediteret af nationale akkrediteringsorganer i henhold til ISO/IEC 17025.

PremiumCal – verdens bedste produktionskalibreringsfaciliteter

PremiumCal-kalibreringsanlæg i Greenwood ©Endress+Hauser

Vi tilbyder PremiumCal - verdens bedste produktionskalibreringsfaciliteter i Reinach (Schweiz), Greenwood (USA), Aurangabad (Indien) og Itatiba (Brasilien). Med disse akkrediterede, fuldt sporbare kalibreringsfaciliteter kan Promass F/O/X/Q Coriolis-masseflowmålere (DN 8 til 400) kalibreres til en maksimal målefejl på ±0,05 % med en hidtil uopnået måleusikkerhed på bedre end ±0,015 %. Denne værdi svarer til volumenet af et champagneglas i forhold til 1000 liter vand!

Proline – et klogt valg

Programmering af Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Konsistent og ensartet:
Proline er et velafprøvet og ensartet produktkoncept, som er designet til at gøre de samme ting på samme måde, så sikkerheden og effektiviteten for din drift øges.
Optimale applikationsløsninger:
Proline benytter alle moderne flowmålingsteknologier, hvilket optimerer anlæggets driftstid.
Innovativt og gennemtestet:
Proline er baseret på et alsidigt, konstant opdateret teknologikoncept, hvilket garanterer, at du altid implementerer sidste nye teknologi.

Kontakt

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Schweiz

Downloads

    Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp

    Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp