Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Enkle og effektive niveaumålinger i siloer 

Løsninger med radarmåling til applikationer til faste stoffer

Den nye Micropilot-familie er specielt designet til kunder, der har behov for driftsikker niveaumåling i deres grundlæggende applikationer til faste stoffer, uafhængig af eksterne faktorer og materialeegenskaber. En meget nøjagtig niveaumåling garanteres med 80 GHz radarteknologi i kombination med en række tilbehør og certificeringer. Markant variable overfladebetingelser, der er forårsaget af hurtigtbevægende, faste stoffer i bulk, er ingen udfordring for disse nye enheder.

Niveaumåling, siloer, betonfabrik, Bluetooth-opkobling ©Endress+Hauser

Dine fordele

  • Pålidelig ydelse op til 30 m uanset medie, kornstørrelse, overflade eller dc-værdi – takket være den højt udviklede radarchip og en 80 mm antenne.

  • Heartbeat Technology gør det muligt at udføre diagnostik og verificering under drift uden at skulle fjerne enheden. Certificeret, verificerbar og dokumenteret i overensstemmelse med ISO 9001.

  • Vejledning med opsætningssekvenser (kaldet “wizards”) forenkler opstart, prøvetestning og verifikation i væsentlig grad.

  • Intuitiv fjernbetjening via app og på enheden med farveberøringspanel, der sikrer sikker brug og kontrol.

  • Certificering for beskyttelse mod gas- og støveksplosion for Micropilot FMR20B og FMR30B.

Din udfordring

Niveaumålingen i siloer skal klare en række udfordringer: Store variationer i materialekornstørrelsen, ujævne overflader og meget skiftende påfyldningsniveauer. Derudover påviker en kraftig variation i dc-medieværdierne afspejlingen af radarsignalet og dermed måleresultatet. Udfordrende materialer udgør også en risiko for eksplosion og dannelse af støv. Højderne i siloer og de tilknyttede lange måleafstande udgør en ekstra udfordring.

Vores løsning 

Jo mere enkelt, jo bedre: Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR03B. De nye radarsensorer har 80 GHz radarteknologi, er meget nøjagtig og uafhængig af mediesammensætning. De har en række individuelle muligheder som f.eks. certificering for beskyttelse mod gas- og støveksplosion og antennen på 80 mm giver en mindre strålevinkel og et stærkere signal, hvorved den kan måle en afstand på op til 30 m. Fjernadgang via Bluetooth gør driften enkel og sikker fra ethvert adgangspunkt.

Micropilot FMR30B, Niveaumåling, siloer ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, Niveaumåling, siloer ©Endress+Hauser

Vil du vide mere?

Læs hele historien om pålidelig niveaumåling i siloer for at undgå procesafbrydelser. Understøttes ved enkel og hurtig drift og vedligeholdelse.