Spildevandsmåling der virker
Spildevandsprøver hos Hofbrauhaus Freising
Bryggerens fulde opmærksomhed er på øllet. Han har ikke tid til at bekymre sig om lovpligtige spildevandsprøver. Derfor sætter Hofbrauhaus Freising sin lid til Endress+Hauser og deres flere årtier lange erfaring med fremstilling af måleinstrumenter til industrien. Det skyldes, at bryggeriet ved, at de kan stole på Endress+Hauser's indbyggede løsning med flowmåler og prøveudtager.
Proline Promag L 400 – det sikre valg
Prøvetagning er sikkert og pålideligt. Vedligeholdelse og manuel indgriben reduceres til et minimum.
Brygmesteren kan koncentrere sig om det foreliggende arbejde og sin passion for brygning af fremragende øl i overensstemmelse med traditionerne.
Lovpligtig prøvetagning af bryggeriets spildevand
Prøvetagning af spildevand foretages automatisk baseret på flowhastigheden. Når det sker, skal flowmåleren styre prøveudtageren præcist for at sikre, at de lovpligtige prøver kan tages og registreres. Prøvetagning skal fungere pålideligt hele døgnet rundt uden problemer eller vedligeholdelse.
Installation i skakten – ude af øje, ude af sind?

Endress+Hauser anbefalede en Promag L 400 i kombination med et registrerende Memograph M--måleinstrument til målepunktet. Promag L 400, som er udviklet specielt til måling af vand og alle former for spildevand, er ekstremt robust og vedligeholdelsesfri.
Det gør Promag L 400 ideel til denne anvendelse. Den installeres i den vanskeligt tilgængelige spildevandsskakt, hvor ASP Station 2000 RPS20-prøveudtageren også er installeret. Her er ordsproget sandt, men i en positiv forstand: ude af øje, ude af sind.
Hofbrauhaus Freising

Hofbrauhaus Freising er et af Tysklands ældste bryggerier. Dets historie går helt tilbage til det 12. århundrede. Et bryggeri på domkirkebakken (Domberg) blev første gang nævnt i et dokument fra 1160, da Freisings biskop Albert I von Harthausen regerede. Bryggeriet har sit eget bryggevand, som udelukkende bruges til at fremstille over ti slags øl. Vandet hentes mere end 120 meter under jorden og er dermed helt fri for skadelig forurening.