Hvad er mit første skridt for at spare på energien indenfor utilities?
Savner du overblik over energiforbruget på dit anlæg? Manglende forståelse og indsigt i, hvor energien forbruges, resulterer i ressourcetab, forringet effektivitet og unødvendigt energiforbrug. Hvordan kan anlægschefer og teknikere sikre et optimalt forbrug af energi og ressourcer på forsyningsværker? Det er muligt at realisere energibesparelser for forskellige forsyningsområder og applikationer. Kedeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted at starte.
Øget driftseffektivitet gennem bedre kedeleffektivitet
Det kræver de rigtige instrumenter at måle og fejlsøge dampforbruget i hele systemet. Det kan være vanskeligt at forbedre effektiviteten, fordi den påvirkes af så mange forskellige variabler. Hvis du ser på et komplet dampsystem, er der stort set ikke noget, som ikke påvirker effektiviteten på den ene eller anden måde, fra forbrændingsluftens temperatur ved kedlen til fejl i dampfælden yderst i distributionslinjen.
Bedre kedeleffektivitet gennem overvågning med intelligente instrumenter
Kedler har typisk standardinstrumenter. Det er dog muligt at forbedre styringen af kedlen ved at tilføje mere avancerede instrumenter med avancerede overvågningsfunktioner. Valg af de rigtige instrumenter giver anlægspersonalet mulighed for at overvåge det specifikke energiforbrug og kedeleffektiviteten.
Tørhedsfraktion påvirker kedeleffektiviteten
Overvågning af tørhedsfraktion er afgørende for kedeleffektiviteten. Tør damp frem for våd damp kan være afgørende for anlæggets driftseffektivitet og kan øge eller reducere energiforbruget og -omkostningerne betydeligt. Energitab, varmeoverførsel, korrosion og dampforbrug er alle faktorer, som påvirker kedeleffektiviteten, og styring af fødevand, dampudskillelse og korrekt kedelbetjening kan forbedre den samlede effektivitet og ydeevne.
Hvis tørhedsfraktionen eksempelvis er 90 %, betyder det, at 10 % af energien allerede er gået tabt. Traditionelle flowmålere har endvidere typisk en målefejl på 5-8 % på grund af den væskefraktion, der forsvinder fra kedlen.
Dampkvaliteten påvirker sikkerheden for hele systemet
En omfattende analyse af vand- og dampkvaliteten er afgørende for at optimere kedlens levetid, tilgængelighed, effektivitet og overordnede sikkerhed. SWAS Compact-systemer tilbyder komplette analyser af vand-/dampcyklusser, herunder prøveklargøring for bestemte måleparametre som kationsledningsevne, pH, opløst oxygen, turbiditet, natrium, silikat, fosfat, redox (ORP), ammonium, hårdhed, jern og kobber.
Få gennemsigtige og gennemskuelige processer og bedre sikkerhed med disse instrumenter
Damp er et vigtigt varmeoverførselsmedie i forskellige industrier, og der stilles store krav til sikkerheden både i forbindelse med produktion, distribution og anvendelse af damp.
Varme- og kølesystemer er uundværlige i den daglige drift. Læs mere om genvinding af spildvarme, fjernvarme og køling samt energi- og omkostningsbesparelser på dette forsyningsværk
Energistyringsløsninger fra Endress+Hauser gør det muligt at identificere svagheder og potentielle besparelser i trykluftsystemer.
Få mere at vide om energibesparelser på forsyningsværker
Casestudie
Swiss Life Arena i Zürich anvender en innovativ energiløsning til at generere køling. Energiselskabet ewz anvender teknologi fra Endress+Hauser til at overvåge effektiviteten.
Få mere at vide om, hvordan du kan reducere energiomkostningerne med procesinstrumenter. Download infografikken med tips og gode råd om måleteknologier.
Der er mange forskellige muligheder for at realisere besparelser i forsyningsnetværk for damp, trykluft, opvarmning, køling og industrielle gasser. Omfattende energiovervågning kan reducere energiforbruget med 5-15 %.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .