Optimal forsyningsstyring omfatter ofte effektiv styring af dampproduktion og -distribution, som er central for kerneprocesser. Udfordringerne omfatter beskyttelse af integriteten for kedeludstyr, kontrolsystemer og infrastrukturen samt reduktion af varmetab i forbindelse med distribution og optimering af brændstofforbrug og varmevekslere. Nøjagtig og pålidelig måling og overvågning gør det muligt at overvinde udfordringerne og sikre en effektiv drift og vedligeholdelse.
Vigtige fakta
4,5
millioner EUR
potentielle besparelser går tabt på grund af misforståelse af kedeleffektivitet i en typisk driftsperiode på 10 år.
Lær, hvor der skal måles for at opnå en mere effektiv proces
Dampapplikationsparametre


Fødevandsforberedelse
At sikre en regelmæssig forsyning af fødevand af højeste kvalitet er ikke blot afgørende for optimal kedelproduktivitet, men forebygger tidlige udstyrsdefekter, dyr nedsmeltning og korrosion.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers Prowirl F 200-flowmåler og iTHERM TM131-termometer leverer vigtige oplysninger og indsigt til optimering af fødevandsforberedelse og reduktion af driftsomkostningerne. Vores Steam/Water Analysis System gør det nemt for jer løbende at kontrollere fødevandskvaliteten.
- Få en mere effektiv dampproduktion ved at maksimere fødevandskvaliteten
- Opnå omkostningsbesparelser ved at optimere forbrugsvarerne til vandforberedelse
- Beskyt infrastrukturen, og forlæng kedellevetiden

Forbrænding og udstødning af brændstof
Nøjagtig måling af, hvor effektivt varmeindholdet i brændstof omdannes til brugbar energi, er afgørende for at sikre en optimal kedeleffektivitet. Det kan dog være en kompleks opgave at kontrollere flow, tryk, temperaturen på den indgående forbrændingsluft og udstødningstemperaturen.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser-produktserien tilbyder pålidelige, sikre og effektive løsninger til måling og overvågning af flow, tryk og forbrændingsluft (temperatur og flow), så I kan få maksimal kedeleffektivitet.
- Overvåg centrale parametre, og få større kedeleffektivitet
- Registrer kritiske fejl i tide
- Overhold ASME-ydeevneprøvningskoderne (PTC 4-1998) og lovpligtige standarder

Dampgenerering
Det er nødvendigt at benytte passende kedelstyringer for at sikre en lettilgængelig og effektiv dampforsyning og effektive driftsprocesser.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder afprøvede og testede teknologier som f.eks. Vortex til nøjagtig måling af det konstante flow under dampgenerering og giver betydelige effektivitetsforbedringer. Vores produkter og løsninger til flowmåling er udviklet til at forbedre den overordnede tilgængelighed og effektivitet. Vores løsninger til konstant måling af kedelvandniveauet og niveauafbrydere sikrer overholdelse af standarder som IEC 61511 og forbedrer sikkerheden.
- Få nøjagtig kedelstyring og effektiv dampgenerering
- Få omkostningsbesparelser ved at maksimere brændstofudnyttelsen
- Forlæng kalibreringsintervaller, og minimer nedetid, med innovativ Heartbeat Technology

Dampdistribution
De primære udfordringer, når dampen skal distribueres fra kedelhuset til de forskellige slutbrugspunkter, er at minimere energitabet og beskytte den vigtige infrastruktur.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder en service til kontrol af energimålinger, som opfylder dette behov. Vores tekniske eksperter udfører kalibreringer på stedet og kontrollerer nøjagtigheden af jeres dampenergimålinger, så I kan forbedre og fastholde effektiviteten for jeres dampdistributionssystemer.
- Få effektiv isolering til rørføringen
- Overvåg vandudladere og energitab
- Minimer risikoen for trykstød, og beskyt infrastrukturen

Dampforbrug
Når dampen når varmeveksleren, er den enten overophedet eller har skiftende grader af vådhed. Effektiv energioverførsel forudsætter dog, at dampen ideelt set er 100 % tørmættet. Våd damp kan også øge risikoen for trykstød og medføre slid på infrastrukturen.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder instrumenter til direkte måling af våd og tør damp, som sikrer, at varmeveksleren har optimale driftsbetingelser. Vores multivariable Vortex-flowmåler Prowirl F 200 gør det endda muligt at kompensere for tryk, temperatur og tørhed og forbedre outputmasse, energi og dampkvaliteten.
- Få instrumenter, som overholder branchestandarder (IAPWS- IF97/ASME)
- Få pålidelige dampmålinger
- Optimer dampforbruget
Fordele
Vi hjælper, uanset om I har brug for et enkelt instrument eller en servicekontrakt, der dækker en kombination af produkter, software og løsninger. Vores mål er sikker, effektiv og tilgængelig damp, og vi forstår jeres daglige udfordringer med energi- og forsyningshåndtering. Vores grundlæggers princip er ydelse før nydelse, og det har formet vores virksomhed lige siden.
Vigtige fakta
5 til 15 %
er de estimerede besparelser, der opnås med løsninger til energistyring
Vigtige fakta
20.000
euro spares årligt med economisere, hvilket svarer til årlige brændstofomkostninger på 1 million EUR.
Vigtige fakta
2%
er den typiske forbedring af kedeleffektiviteten for hver 10 °C (50 °F) stigning i fødevandstemperaturen ved hjælp af economisere.
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser kombinerer en dyb forståelse af energi- og forsyningsstyring med et bredt udvalg af instrumenter, services og løsninger, som sikrer optimal effektivitet og sikkerhed. Vi hjælper jer med at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, uanset om det drejer sig om at sikre kvaliteten og forsyningen af fødevand, som er afgørende for en kedels effektivitet og levetid, bestemme nøjagtigheden af måleresultater eller identificere og beregne tab i dampsystemet.
- Få førende kvalitet og pålidelighed med direkte adgang til intern ekspertise og fælles brancheknowhow
- Optimer vedligeholdelsesopgaverne med lokal support til de daglige opgaver
- Overhold relevante standarder for miljøbeskyttelse, energistyring samt kedel og rørføring