Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Nem behandling af gas

Analytiske målinger af høj kvalitet til naturgasanlæg

NGP i Alberta Canada

Som den tredjestørste energikilde på globalt plan spiller naturgas allerede en afgørende rolle i industrien i dag. Den globale energiefterspørgsel vil også fremover primært blive dækket af fossile brændstoffer, men det forventes, at naturgas kommer til at få større betydning i energiblandingen. Naturgasanlæg udfører flere behandlingstrin for at fjerne syreholdig gas og andre urenheder. Hvordan overvåger man H2O, H2S, CO2 og O2 i naturgas?

Vigtige fakta

2/3

af verdens naturgas produceres i 9 lande

Disse lande inkluderer USA, Rusland, Iran, Canada, Qatar, Norge, Kina, Saudi-Arabien og Algeriet. De samme data viser, at cirka 40 % af den globale naturgasproduktion finder sted i USA og Rusland.

Fordele

Via et netværk med højt uddannede medarbejdere inden for gasanalyse og service hjælper vi dig med at forbedre din procestilgængelighed, effektivitet og sikkerhed. Vores produkter bruges til produktion af naturgas, transport, oplagring, distribution, gasbehandling, raffinering, petrokemikalier samt produktion af specialgas og gas i bulk.

Vigtige fakta

+20 %

er lig med den længere cyklustid, I kan opnå mellem regenereringer af molekylsigtelejer vha.TDLAS.

Vigtige fakta

USD 400.000

er det beløb, der spares ved at undgå to dages nedlukning til genladning af molekylsigten.

Konklusion

Laserbaserede analysatorer til naturgas

TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy – afstemmelig diodelaserabsorptionsspektroskopi) fra SpectraSensors, en af vores relaterede virksomheder, foretager online-målinger i realtid af urenheder i naturgasstrømme fra under ppm-niveauer til procentniveauer. Sådanne analysatorers unikke design giver væsentlige fordele i forhold til andre teknologier til overvågning af H2O, H2S og CO2 i naturgas og flydende naturgas (NLG).

  • SpectraSensors: ekstremt hurtig respons fra analysatorer
  • Laserspektroskopi måler selektivt analytter i naturgas
  • Ingen feltkalibrering/genkalibrering påkrævet
  • Designet til brug i krævende miljøer (offshore, varme/kolde klimaer)
  • Lave ejerskabsomkostninger – der kræves ingen forbrugsvarer

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler