Spiseolieproducenter mødes med konstante udfordringer i form af lave marginer, svingende kvalitet af råvarer og ændrede diætmønstre blandt forbrugerne. Forbedret driftseffektivitet og lavere driftsomkostninger kræver innovativ måleteknologi. Målrettet og ensartet optimering af raffineringsprocessen giver anlægsoperatører færre driftsafbrydelser og mindre spild og øger systemeffektiviteten uden at gå på kompromis med produktkvaliteten.
Vigtige fakta
218
millioner tons
spiseolie blev produceret over hele verden i 2022/2023. Kilde: www.statista.com
Optimering af raffineringsprocessen for spiseolie
Læs mere om, hvordan du kan optimere din raffinering af spiseolie gennem alle procesfaser – fra afkogning, neutralisering, vaskning, afblegning, lugtfjernelse til tørfraktionering.
Oversigt over procesfaser i raffineringen af spiseolier – fra afkogning op til tørfraktionering
Oversigt over procesparametre i afkogningen af spiseolie
Oversigt over procesparametre i olieafblegning
Oversigt over procesparametre for neutraliseringen af spiseolie
Oversigt over procesparametre for luftfjernelsen af spiseolie
Oversigt over procesparametre i tørfraktioneringsprocessen

Oversigt over procesfaser i raffineringen af spiseolier – fra afkogning op til tørfraktionering

Oversigt over procesparametre i afkogningen af spiseolie

Oversigt over procesparametre i olieafblegning

Oversigt over procesparametre for neutraliseringen af spiseolie

Oversigt over procesparametre for luftfjernelsen af spiseolie

Oversigt over procesparametre i tørfraktioneringsprocessen

Raffineringsproces for spiseolier og instrumentløsninger
I spiseolieraffineringsprocessen fjernes uønskede komponenter fra råolien. Hver enkelt procesfase har sine egne udfordringer og kræver bestemte handlinger og procesinstrumenter. Raffineringsprocessens hovedfaser:
- Afkogning: Fjerner fosfatider fra vegetabilsk olie
- Neutralisering: Fjerner frie fedtsyrer fra råolier ved hjælp af kaustisk soda eller kalk
- Afblegning: Fjerner urenheder og farvepigmenter
- Lugtfjernelse: Fjern stoffer, som har en negativ indvirkning på lugt, smag og farve
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser leverer dybdegående brancheekspertise og -viden for at kunne tilbyde dig de rigtige procesinstrumenter. Hver fase i raffineringsprocessen kræver permanent overvågning af kritiske parametre for at sikre en kontinuerlig høj produktkvalitet. En bred vifte af procesinstrumenter til måling og overvågning af temperatur, tryk, flow, farve og turbiditet sikrer din produktkvalitet.
- Oplev et komplet produktsortiment til temperaturmåling, f.eks. kompakte termofølere, modulopbyggede termofølere, termorør, måleindsatser og transmittere.
- Vælg den flowmåler, der passer bedst til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
- Sæt din lid til vores trykmåling med en bred vifte af sensorteknologier, som egner sig perfekt til ethvert formål.
- Overvåg produktkvaliteten med vores farvesensor OUSAF22.
- Mål turbiditeten og opslæmmede stoffer for at sikre kvaliteten med vores integrerede turbiditetssensor OUSTF10.

Levering af råmaterialer og lagerstyring
Påfyldning, tømning og opbevaring af råmaterialer og spiseolie kræver detaljerede oplysninger om mængde og volumen. Det hele starter med leveringen af råmateriale til produktionen af spiseolie eller vegetabilsk olie. Ved produktionens afslutning kræver spiseolien en optimal lagerstyring.
Vores ekspertise i felten
Vores radarbaserede måleinstrumenter overvåger kontinuerligt og præcist påfyldningsniveauet i lagertankene og -siloerne, uanset om råmaterialet leveres i fast eller flydende form.
- I kan med fordel bruge Micropilot FMR67 med 80 GHz-teknologi, når der stilles store krav ved niveaumåling af bulktørstoffer.
- Brug Micropilot FMR62 til niveaumåling i aggressive væsker eller applikationer, hvor der stilles krav til hygiejnen.
- Overvåg niveauer med vores cloud-tilsluttede radarsensor Micropilot FWR30 i alle former for plast- og metaltanke
- Reducer lageromkostningerne, og øg produktiviteten med fuldt overblik over lagerbeholdningen takket være vores lagerstyringsløsninger.

Sikkerhed for processer i alle temperaturområder
Under hele processen lige fra presning til den færdige spiseolie passerer råolien gennem forskellige temperaturområder for at sikre produktkvaliteten. I lugtfjernelsesfasen kommer temperaturen helt op på 240 °C.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser kan tilbyde et bredt sortiment af temperaturmålingsinstrumenter til alle procesbehov, fra enkle kompakte termofølere til modulopbyggede temperaturtransmittere.
- Vælg det temperaturinstrument, der passer bedst til jeres procesbehov, fra et omfattende produktsortiment. Til de fleste kvalitetsrelaterede applikationer anbefaler vi vores termoføler iTHERM Moduline TM131.

Sikker overvågning af tankenes tryk og vakuum
Keramiske måleceller er en gennemprøvet til opretholdelse af det korrekte vakuumniveau i beholderne under processen.
Vores ekspertise i felten
Vores Cerabar-tryktransmittere forbedrer processikkerheden med vakuumresistente keramiske måleceller med integreret detektering af membranbrud. Quick Setup-funktionen med konfigurerbart måleområde muliggør enkel ibrugtagning, reducerer omkostningerne og sparer tid.
- Oplev vores digitale tryktransmitter Cerabar PMC51.

Overvågning af flow og volumen også til krævende applikationer
Flowmålere bruges til pålidelig overvågning af overførsel af råolien på de individuelle procestrin.
Vores ekspertise i felten
Det gør det muligt at registrere og forebygge tab og opretholde et konstant højt udbytte. Desuden bruges meget præcise Coriolis-flowmålere til at styre doseringen af procesforstærkere, driftsmaterialer og tilsætningsstoffer, så produktkvaliteten sikres.
- Drag fordel af samtidig måling af masseflow, densitet, temperatur og viskositet takket være Coriolis-flowmåling.
- Oplev Proline Promass F 300, Coriolis-flowmåleren med suveræn nøjagtighed, robusthed og en ultrakompakt transmitter.
- Undgå procesafbrydelser med permanent diagnostik, verificering og overvågning takket være Heartbeat Technology. Det giver omkostningseffektiv og sikker anlægsdrift i hele levetiden.

Vedligeholdelse giver sikre og effektive processer
Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at sikre, at alle instrumenter, som er nødvendige for produktionen, fungerer med 100 procents effektivitet døgnet rundt.
Vores ekspertise i felten
Optimer vedligeholdelsesarbejdet og -aktiviteterne på tværs af den installerede base med Endress+Hausers vedligeholdelsesservices.
Fordele
Som producent af spiseolie er I konstant under pres for at spare på ressourcer og reducere nedetiden, samtidig med at produktiviteten maksimeres. Derfor har du brug for en pålidelig partner. Vores erfarne team af industrieksperter kan hjælpe jer med at vælge den rette måleteknologi til alle jeres kritiske procesparametre, så I samtidig opnår produktsikkerhed og -kvalitet.
Vigtige fakta
100%
pålidelig måling med kalibrering, som udføres af vores globale serviceeksperter
Vigtige fakta
ÉN
pålidelig partner med branche- og procesekspertise inden for alle områder af spiseolieproduktion
Vigtige fakta
24/7
systemtilgængelighed uden afbrydelser eller nedetid
Sådan kan vi hjælpe
Endress+Hauser leverer en enestående branche- og applikationsekspertise. Vi tilbyder en bred vifte af pålidelige og robuste procesinstrumenter til produktion af spiseolie af høj kvalitet. Vores løsninger støtter dig i hver eneste fase af din raffineringsproces - fra afkogning, neutralisering, afblegning, lugtfjernelse, frem til tørfraktionering. Bæredygtige procesforbedringer hjælper dig med at undgå spild og optimere produktionssystemets effektivitet.
- Konstant produktkvalitet på højeste niveau
- Procesforbedringer for at reducere affald og spild
- Procesdata i realtid som grundlag for vedligeholdelse