Øl brygges ved hjælp af naturligt dyrkede produkter, der varierer fra år til år og fra høst til høst. Bryggeren skal kunne håndtere disse ændringer, så der opnås en øl af stabil kvalitet, og desuden skal øllet smage ens år efter år, så kundernes forventninger opfyldes. Det kræver stor erfaring at nå dette skiftende mål. Og det er kunsten ved ølbrygning.
Vigtige fakta
~2
milliarder hektoliter
øl blev fremstillet på verdensplan i 2017. Ensartet og stabil produktkvalitet er afgørende for alle bryggerier. Nyd godt af Endress+Hausers kompetence og erfaring, så I kan nå dette mål. Kilde: www.statista.com
Få mere at vide om, hvordan I forbedrer bryggeprocesserne

Bryghus
Effektiv omdannelse af stivelse til maltsukker skal sikres. Innovative og nøjagtige måleteknologier er afgørende for at finde det rette øjeblik i de enkelte processer.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder det største produktsortiment til optimering af alle processer i bryghuset.
- Garantér den størst mulige pålidelighed og nøjagtighed ved hjælp af pH sensorer uden glas såsom CPS77E med Memosens-teknologi og udtrækkelige holdere.
- Hvis man ønsker at se det reelle udbytte, giver Coriolis-masseflowmåleren Promass Q med flere frekvenser temperaturkompenseret flow, samlet værdi og samlede Brix- eller Plato°-værdier selv ved anvendelser med indespærret gas.
- Få størst mulig pålidelighed ved jeres niveaumåling i mæskningsbeholderen med den temperaturkompenserede og hydrostatiske Deltapilot FMB50 niveausensor. Fjernelektronik giver nem adgang.
- Optimer brug af råmaterialer til at tilsætte flydende supplementer og dekstrose med stor nøjagtighed. Coriolis-masseflowmåleren Promass F100 giver den bedste temperaturstabilitet og præcis måling.

Fermentering
Målet med fermentering er at fremstille alkohol. Ilttilførselsniveauet kontrolleres baseret på gærens tilstand, så gæren kan vokse med en optimal hastighed. Pålidelig temperaturmåling er afgørende under hele processen for at sikre ensartet kvalitet batch efter batch.
Vores ekspertise i felten
RTD'er af høj kvalitet i hygiejnisk design kombineret med ultrahurtig responstid garanterer optimal temperaturstyring. Ekstraktmåling med en nøjagtighed på 0,15 Plato° i fermenteringsbeholdere med Coriolis-flowmålere eller vibronisk densitetsmåling sikrer en stabil fermenteringsproces ved at tillade kontinuerlig justering.
- Opnå en bedre temperaturstyring med vores digitale termofølere iTHERM TM411.
- Optimer jeres ekstraktmåling vha. vores flowmåler Promass Q300 eller densitetsberegneren FML621.

Filtrering
Den største udfordring i den traditionelle filtreringsproces er relateret til filtrering af kiselgur, fordi kiselgurens kvalitet kan variere. Det er problematisk i forbindelse med håndtering og bortskaffelse, da det er farligt og genererer store mængder afløb.
Vores ekspertise i felten
Differenstryk er en almindelig indikator for filterydelse. Konventionelle DP-transmittere eller elektroniske DP-systemer giver den fornødne pålidelighed.
- Opnå pålidelighed, og optimer filtreringen med det elektroniske differenstryksystem Deltabar FMD71.

Farvebaseret inline-registrering af øltyper
Bryggerier fremstiller ofte mange forskellige typer øl. Det er en stor udfordring at bevare et klart overblik over produktionen for at sikre korrekt påfyldning.
Vores ekspertise i felten
For at opnå en problemfri produktion og mindske ølspildet skal producenterne så vidt muligt automatisk og direkte integreret kunne skelne mellem de individuelle øltyper. Der bruges fotometre med to kanaler til målingen, hvilket betyder, at det er muligt at analysere farveabsorbansen iht. EBC-retningslinjerne. Med en konduktivitetsmåling kan de individuelle typer identificeres.
- I kan stole på vores optiske sensor OUSAF22, hvis I har brug for en præcis integreret farvemåling.
- Brug den digitale konduktivitetssensor Indumax CLS54D.

CIP-optimering (Cleaning in place)
CIP-koncentrationen er afgørende for fødevaresikkerheden, men har også stor betydning for brugen af rengøringsmiddel og spildevandsomkostningerne.
Vores ekspertise i felten
Yderst nøjagtig konduktivitetsmåling sikrer nøjagtig beregning af den krævede koncentration. Niveaumåling af aggressive kemikalier kan løses med forskellige muligheder afhængigt af tankstørrelsen og brugerens præferencer.
- Opnå minimalt øltab under skift af øl/vand takket være den meget hurtige temperaturkompensation for vores konduktivitetstransmittere.
- Sæt jeres lid til de mest almindelige måleprincipper hydrostatisk niveaumåling og radarniveaumåling.Læs mere om andre innovative sensorteknologier for at optimere din CIP-proces (Clean-In-Place).
Fordele
I kan stole på vores pålidelige instrumenter til kvalitetskontrol og kvalitetssikring, der leverer de nødvendige data til ideelle processer, understøtter egnede løsninger til sporing af øllet og minimerer produkttab. Vores erfarne team af industri- og applikationseksperter hjælper jer med at vælge den rette procesinstrumentering til jeres kritiske parametre.
Vigtige fakta
52 ugers
stabil produktkvalitet og stabile processer takket være de bedst egnede instrumenter til jeres kritiske parametre
Vigtige fakta
30%
mindre vand og kemikalier brugt i CIP-processen
Vigtige fakta
100%
overensstemmelse med branchestandarder og bestemmelser
Vi tilbyder
Endress+Hauser kan hjælpe jer med at få bryggeprocessen til at køre konstant på et højt niveau både dag og nat. Vores avancerede sensorteknologi understøtter bryggeribranchen. Konstant forbedret nøjagtighed for processensorer samt høj repeterbarhed betyder, at I kan få processen til at køre så effektivt som muligt. Vi tilbyder:
- Stabil ølkvalitet
- Pålidelige procesinstrumenter
- Effektiv brug af råmaterialer

Cleaning in place (CIP) optimization
CIP concentration is critical to food safety but also has big impact on the use of detergent and wastewater costs.
Our expertise in the field
Highly accurate conductivity measurement ensures the exact calculation of the required concentration. Level measurement of aggressive chemicals can be solved using different options depending on tank size and user preference.
- Ensure minimal beer loss during beer/water transitions thanks to the very fast temperature compensation of our conductivity transmitters.
- Rely on the most common measuring principles hydrostatic level measurement and radar level measurement.
- Discover more innovative sensor technologies to optimize your Clean-In-Place (CIP) process.