Sukkerproduktion er en omkostningsfølsom proces. Robuste og holdbare procesinstrumenter af høj kvalitet er ekstremt vigtigt, da de øger dit sukkeranlægs ydelse og sikrer en konstant kvalitet. Sukkerproduktionsprocesser kan optimeres uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. Rengøringsvenlige, pålidelige og innovative måleteknologier garanterer en høj tilgængelighed for anlægget og reducerer risikoen for skader på udstyret i forbindelse med vedligeholdelse.
Vigtige fakta
182
millioner tons sukker
blev fremstillet i hele verden i 2020/2021. 80 % af verdens sukker er produceret af sukkerrør og de resterende 20 % kommer fra sukkerroer. I alt producerer over 120 lande sukker. Kilde: www.investopedia.com
Sukkerproduktionsprocesser
Klik gennem oversigterne for at lære mere om, hvordan I forbedrer og optimerer jeres sukkerproduktion.

Niveaumåling i inddampningsprocessen
En af de mest udfordrende opgaver inden for sukkerproduktion er niveaumålingen i inddamperen. Et lavt niveau af klaret saft kan beskadige et helt batch og forårsage uplanlagte afbrydelser.
Vores ekspertise i felten
Radarteknologi monteret i et bypass-system sikrer robust, stabil og pålidelig niveaumåling.
- Optimer din niveaumåling i inddampningsprocessen ved hjælp af radarniveaumåling, for eksempel med vores fritrumsradar Micropilot FMR60.

Optimer differenstrykmålingen
Krævende produktionsforhold og rengøringsprocesser beskadiger ofte trykmålingssystemet i inddampere.
Vores ekspertise i felten
Vores innovative elektroniske differenstryksystem er en pålidelig direkte erstatning.
- Maksimal robusthed kombineret med slidstyrke og vakuumtæthed takket være den keramiske celle på Deltabar FMD71. Desuden muliggør Deltabar hurtigere installation, mindre vedligeholdelse og nedetid samt opmagasinering af færre reservedele.

Hold pH-målingerne inden for de sikre grænser
Det optimale pH-område i sukkerkrystalliseringsprocessen er en pH-værdi på 6,5 til 7,0, hvilket sikrer slutprodukter af førsteklasses kvalitet. På grund af vandets lave ioniske styrke, når det blandes med sukker, kan der ikke bruges en glaselektrode.
Vores ekspertise i felten
Vi anbefaler vores digitale sensorer uden glas med ISFET- eller emaljeelektrode kombineret med Memosens-teknologi.
- Identificer potentialet ved brug af vores digitale pH-sensor uden glas CPS77E med ISFET-elektrode.
- Drag fordel af langsigtet stabilitet og minimal vedligeholdelse med Ceramax CPS341D, den digitale pH-sensor uden glas med emaljeelektrode.
- Opnå større processikkerhed og nemmere håndtering takket være Memosens-sensorteknologi.

Brix-koncentration på højeste niveau
Der fremstilles sirup i inddampningsfasen med omkring 65° Brix. Pålidelige og nøjagtige resultater på det rette tidspunkt er afgørende.
Vores ekspertise i felten
Ud over den primære opgave med at måle masseflow og densitet foretager Promass også en inline-måling af Brix-koncentrationen med stor nøjagtighed. Promass giver desuden tydelige, standardiserede diagnostikmeddelelser vha. Endress+Hausers Heartbeat Technology, hvilket muliggør forebyggende vedligeholdelse og samtidig fungerer som dokumentation for driftspålidelighed og processikkerhed.
- Oplev fordelene ved Endress+Hausers Coriolis-masseflowmålere.
- Analyser potentialet ved vores intelligente instrumenter med Heartbeat Technology relateret til forebyggende vedligeholdelse.
Fordele
Som sukkerproducent er I nødt til at minimere nedetiden eller andre risici under sukkerproduktionsprocessen. Derfor har I brug for en pålidelig partner. Vores erfarne industri- og applikationsteknikere kan hjælpe jer med at optimere jeres processer og forbedre anlæggets tilgængelighed.
Vigtige fakta
24/7
produktion uden afbrydelser eller udfald.
Vigtige fakta
INGEN
defekte eller beskadigede procesinstrumenter under produktion og vedligeholdelse.
Vigtige fakta
Over 1.000
Endress+Hauser-procesinstrumenter installeret på alle sukkeranlæg, som hjælper med at opnå større tilgængelighed for anlægget.
Vi tilbyder
Endress+Hauser tilbyder et komplet sortiment af godkendte flow-, niveau-, temperatur- og analyseinstrumenter, der kan løse jeres udfordringer i den krævende sukkerproduktionsindustri. Vores instrumenter er designet og fremstillet til at kunne modstå rengøringsprocesser i vedligeholdelsesperioder og under krævende produktionsprocesser.
- Konstant produktkvalitet
- Stabile bearbejdningsparametre (Brix osv.)
- Sikkerhed for den installerede base såsom flowmålere eller andet procesrelevant udstyr
- Færre udfald