Innovative, robuste og rengøringsvenlige måleteknologier under produktion og vedligeholdelse
Sukkerproduktion er en omkostningsfølsom proces. Robuste og holdbare procesinstrumenter af høj kvalitet er ekstremt vigtigt, da de øger dit sukkeranlægs ydelse og sikrer en konstant kvalitet. Sukkerproduktionsprocesser kan optimeres uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. Rengøringsvenlige, pålidelige og innovative måleteknologier garanterer en høj tilgængelighed for anlægget og reducerer risikoen for skader på udstyret i forbindelse med vedligeholdelse.
182
millioner tons sukker
blev fremstillet i hele verden i 2020/2021. 80 % af verdens sukker er produceret af sukkerrør og de resterende 20 % kommer fra sukkerroer. I alt producerer over 120 lande sukker. Kilde: www.investopedia.com
Vi tilbyder
Endress+Hauser tilbyder et komplet sortiment af godkendte flow-, niveau-, temperatur- og analyseinstrumenter, der kan løse jeres udfordringer i den krævende sukkerproduktionsindustri. Vores instrumenter er designet og fremstillet til at kunne modstå rengøringsprocesser i vedligeholdelsesperioder og under krævende produktionsprocesser.
Konstant produktkvalitet
Stabile bearbejdningsparametre (Brix osv.)
Sikkerhed for den installerede base såsom flowmålere eller andet procesrelevant udstyr
Færre udfald
Anvendelser
Niveaumåling i inddampningsprocessen
En af de mest udfordrende opgaver inden for sukkerproduktion er niveaumålingen i inddamperen. Et lavt niveau af klaret saft kan beskadige et helt batch og forårsage uplanlagte afbrydelser.
Vores ekspertise
Radarteknologi monteret i et bypass-system sikrer robust, stabil og pålidelig niveaumåling.
Optimer din niveaumåling i inddampningsprocessen ved hjælp af radarniveaumåling, for eksempel med vores fritrumsradar Micropilot FMR60.
Krævende produktionsforhold og rengøringsprocesser beskadiger ofte trykmålingssystemet i inddampere.
Vores ekspertise
Vores innovative elektroniske differenstryksystem er en pålidelig direkte erstatning.
Maksimal robusthed kombineret med slidstyrke og vakuumtæthed takket være den keramiske celle på Deltabar FMD71. Desuden muliggør Deltabar hurtigere installation, mindre vedligeholdelse og nedetid samt opmagasinering af færre reservedele.
Det optimale pH-område i sukkerkrystalliseringsprocessen er en pH-værdi på 6,5 til 7,0, hvilket sikrer slutprodukter af førsteklasses kvalitet. På grund af vandets lave ioniske styrke, når det blandes med sukker, kan der ikke bruges en glaselektrode.
Vores ekspertise
Vi anbefaler vores digitale sensorer uden glas med ISFET- eller emaljeelektrode kombineret med Memosens-teknologi.
Der fremstilles sirup i inddampningsfasen med omkring 65° Brix. Pålidelige og nøjagtige resultater på det rette tidspunkt er afgørende.
Vores ekspertise
Ud over den primære opgave med at måle masseflow og densitet foretager Promass også en inline-måling af Brix-koncentrationen med stor nøjagtighed. Promass giver desuden tydelige, standardiserede diagnostikmeddelelser vha. Endress+Hausers Heartbeat Technology, hvilket muliggør forebyggende vedligeholdelse og samtidig fungerer som dokumentation for driftspålidelighed og processikkerhed.
Oplev fordelene ved Endress+Hausers Coriolis-masseflowmålere.
Procesflow og målepunkter ved krystallisering og centrifugering af sukker
Fordele
Som sukkerproducent er I nødt til at minimere nedetiden eller andre risici under sukkerproduktionsprocessen. Derfor har I brug for en pålidelig partner. Vores erfarne industri- og applikationsteknikere kan hjælpe jer med at optimere jeres processer og forbedre anlæggets tilgængelighed.
24/7
produktion uden afbrydelser eller udfald.
INGEN
defekte eller beskadigede procesinstrumenter under produktion og vedligeholdelse.
Over 1.000
Endress+Hauser-procesinstrumenter installeret på alle sukkeranlæg, som hjælper med at opnå større tilgængelighed for anlægget.
Schweizer Zucker bearbejder 10.000 tons sukkerroer om dagen. Uanset om det drejer sig om opbevaring, inddampning eller krystallisering, fungerer instrumenterne fra Endress+Hauser pålideligt.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Tilgængelighed
Instrumentstandardisering
Reduktion af omkostningerne til idriftsættelse og oplagring med standardisering af måleinstrumenter i dine projekter
Optimer CIP-processer (Clean-In-Place) i fødevareindustrien
Optimer CIP-processer (Clean-In-Place) i fødevareindustrien med innovativ teknologi inden for flow-, niveau-, tryk- og temperatursensorer samt analytiske sensorer.
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .