Forældet teknologi kan forringe både produktionsprocesser og tilgængelighed. Ældre måleteknologier med mekaniske komponenter i produktionen er mindre nøjagtige og kræver mere vedligeholdelse end moderne alternativer. Det kan være en god langsigtet investering at udskifte gamle mekaniske instrumenter med innovativ sensorteknologi allerede i dag både for at opnå effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser.
Vigtige fakta
250.000
US-dollars går tabt,
fordi jeres olefinproces stoppes på grund af brug af forældet mekanisk måleteknologi, ifølge brancheeksperter
Hvad I kan gøre
Klik jer gennem disse procesoversigter, og få mere at vide om, hvordan I kan reducere vedligeholdelsesomkostningerne på jeres kemiske anlæg.
Med moderne teknologier holder I jeres polymeriseringsreaktor under kontrol.
Modernisering af jeres ætylenproduktion sikrer en problemfri proces med pålidelige data, som forbedrer produktiviteten og forhindrer ikke-planlagte afbrydelser.
En regelmæssig pålidelig pH-måling af slukningsvandet kræver rengøring af sensoren mindst hver anden dag, hvilket stiller store krav til både tid og arbejdskraft.
Forringet processtyring giver upålidelig fraktionering – forældet teknologi til niveaumåling giver f.eks. ikke mulighed for fjernstyring.

Med moderne teknologier holder I jeres polymeriseringsreaktor under kontrol.

Modernisering af jeres ætylenproduktion sikrer en problemfri proces med pålidelige data, som forbedrer produktiviteten og forhindrer ikke-planlagte afbrydelser.

En regelmæssig pålidelig pH-måling af slukningsvandet kræver rengøring af sensoren mindst hver anden dag, hvilket stiller store krav til både tid og arbejdskraft.

Forringet processtyring giver upålidelig fraktionering – forældet teknologi til niveaumåling giver f.eks. ikke mulighed for fjernstyring.

Effektiv måling af viskositet i polymeringsprocesser
Viskositet er en vigtig væskeegenskab og en grundlæggende måleparameter i styringen af jeres polymeringsproces. Variablen kan også anvendes til overvågning af produktkvalitet. Ældre instrumenter til måling af viskositet ved hjælp af mekaniske komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre rene filtre og undgå driftsafbrydelser.
Vores ekspertise i felten
Coriolis Promass I-flowmåleren fra Endress+Hauser har mange fordele sammenlignet med ældre mekaniske enheder og lavere driftsomkostninger.
- Der er ikke behov for et filter, så det er muligt at spare både tid og penge, uden at forringe effektiviteten eller sikkerheden
- Optimer produktkvaliteten med et enkelt målepunkt. Integreret multivariabel måling af flow, densitet, temperatur og viskositet
- Minimer tryktab med et løsningsdesign med et enkelt lige rør

Forlæng levetiden for jeres sensorer
Regelmæssig pH-måling af det kontaminerede slukningsvand for olefin er i stor udstrækning med til at forhindre aflejring nederst i tårnet. Sensorerne skal som minimum rengøres hver anden dag, og hvis denne tids- og arbejdskrævende opgave ikke udføres, kan det være nødvendigt at udskifte sensorerne hver anden uge.
Vores ekspertise i felten
Liquiline CDC90 fra Endress+Hauser forlænger levetiden for jeres sensorer med mere end en faktor 30.
- Spar tid med rengøring og kalibrering direkte i processen uden behov for at fjerne elektroder
- Overvåg effektiviteten med selvdiagnosticerende systemer, f.eks. statustjek af sensorer
- Beskyt både mennesker og processer ved at fjerne behovet for at håndtere kontamineret vand

Forebyg ikke-planlagte afbrydelser
Brug af gamle, magnetiske niveaumålere under fraktionering af olefin i miljøer med høje temperaturer kan reducere sikkerheden og give upålidelige målinger. Der kan også forekomme ikke-planlagte afbrydelser, hvis temperaturen bliver for høj.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers guidede bølgeradar Levelflex FMP51 sikrer kontrolleret, pålidelig fraktionering.
- Udfør kontinuerlige og pålidelige eksterne målinger under forhold med høje temperaturer baseret på time-of-flight-princippet
- Undgå ikke-planlagte afbrydelser med registrering af falske udløsninger, som medfører risiko for, at instrumenter kan sætte sig fast
- Gør sikkerheden bedre med en anden SIS-forbundet (Safety Instrumented System) enhed
Fordele
Vi er en pålidelig langsigtet partner for vores kunder med mere end 60 års knowhow inden for forskellige anvendelsesområder i den kemiske industri. Vi har fokus på jeres behov og sikrer, at I får den nødvendige hjælp til at optimere jeres processer fra valg af den rette sensor til vedligeholdelse. Grundlaget for jeres succes er vores globale service- og salgsteams, der fungerer som jeres lokale betroede eksperter direkte i jeres område.
Vigtige fakta
13.000
medarbejdere på verdensplan
Vigtige fakta
op til 130.000 EUR
i årlige omkostningsbesparelser til vedligeholdelse af pH-elektroden med vores Liquiline-system med automatisk rengøring og kalibrering og ti målepunkter på anlægget
Vigtige fakta
Over 650.000
installerede Coriolis-flowmålere
Sådan kan vi hjælpe
Den nyeste generation af sensorer fra Endress+Hauser hjælper jer med at nå jeres produktivitets- og omkostningsmål med nøjagtige målinger og mindre vedligeholdelse og nedetid i forbindelse med kalibrering og prøvning til alle jeres processer og anvendelsesområder i den kemiske industri. Vores globale salgs- og serviceteams er klar til at hjælpe og rådgive jer hele vejen fra valg af de rigtige sensorer og udskiftning af gamle enheder til design af et kundespecifikt vedligeholdelseskoncept.
- Sikker procesintegreret rengøring og kalibrering samt selvdiagnosticering og problemfri prøvning med intelligente instrumenter med integreret Heartbeat Technology
- Avanceret diagnosticering til forebyggelse af uventet nedlukning
- Mobil adgang til data direkte på stedet med RFID-tags, som giver hurtig adgang til oplysninger om aktiver
- Transmittere med ensartede platforme understøtter en pålidelig fokuseret vedligeholdelsestilgang
- Optimale egensikre instrumenter med høj nøjagtighed giver pålidelige data og processikkerhed