Reducer arbejdsbyrden og omkostningerne, samtidig med at du forøger effektiviteten ved at implementere digitale løsninger
Overvågning og analyse af vand og spildevand kræver kontinuerlig, præcis måling af kvantitative og kvalitative parametre. Smarte instrumenter kombineret med digitale løsninger gør det muligt at imødekomme industriens udfordringer på nye måder. Fjernadgang til anlægs-, proces- og måledata – når og hvor som helst – skaber potentiale for reducerede omkostninger og forøget effektivitet. Desuden betyder overvågningen og analysen af disse data, at det er muligt at implementere prædiktiv aktivitetsplanlægning.
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Sådan kan vi hjælpe
Smart vandstyring gør vandbehandlingen mere effektiv og sikker for forbrugerne takket være kontinuerlig dataindsamling, advarsler og foranstaltninger til at forhindre forekomsten af problemer. Endress+Hausers industriekspertise og omfattende produktsortiment understøtter dig ved optimering af processer og ydelse. Implementering af smarte sensorer og digitale løsninger kan hjælpe dig med at
detektere, måle og registrere data
kommunikere og interagere med systemer
overvåge situationen, muliggøre hurtig respons og udføre fejlsøgning
beskytte systemer, instrumenter og data fra cyberangreb
Anvendelser
Detektering og adgang til dine feltdata
Afhængigt af størrelsen på dit anlæg har et moderne vandværk og rensningsanlæg mellem 50 og 1000 målepunkter til måling og styring af processer. Ud over de faktiske måleværdier kan disse instrumenter i dag levere andre værdifulde data og informationer.
Vores ekspertise
Det første skridt er at forstå, hvad der er installeret i felten, hvorefter dataene gøres tilgængelige til indsamling. Endress+Hausers koncept er at hjælpe dig med at finde ud af, hvilke instrumenter der findes på dit rensningsanlæg, og hvilke funktioner de tilbyder.
Vores Operations App giver dig adgang til din installerede base fra Endress+Hauser - uanset hvor du befinder dig, uanset hvornår du har behovet. Du skal blot scanne QR-koden eller indtaste instrumentets serienummer. Find den ønskede information nemt og bekvemt.
Der er enorme mængder data i felten, på tværs af alle leverandører. Du er interesseret i en adgang til disse data, så du kan gøre dem til værdifuld information.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder et bredt sortiment af smarte instrumenter, som understøtter digitale scenarier som standard. Til andre instrumenter har vi et konkurrencedygtigt sortiment, så du kan slutte enhver sensor til vores økosystem.
Nu hvor du har adgang til data fra felten, hvad kan du så gøre med disse data? Hvordan kan du omdanne dataene til værdifuld information?
Vores ekspertise
Endress+Hauser hjælper dig med at forstå, hvordan dine feltinstrumenter fungerer ved hjælp af fjernovervågning af deres funktionsevne og ydelse, gennem øjeblikkelige alarmer, advarsler og meddelelser og ved at omdanne information til værdifulde data.
Dybdegående instrumentviden med henblik på procesoptimering og tilstandsovervågning takket være Heartbeat Technology
Smart vandstyring og digital transformation indebærer også risici. Brugen af smarte sensorer, apps og cloud-baserede applikationer er blot nogle få eksempler herpå. Sikkerheden for vores system, anlæg og data har højeste prioritet.
Vores ekspertise
Sikring af anlægstilgængeligheden og datasikkerheden, samtidig med at de interne og eksterne risici minimeres, kræver en partner med den relevante viden. Som din pålidelige partner er Endress+Hauser i stand til at vejlede dig på din digitale rejse.
Beskyt dit anlæg, og opnå en bedre cybersikkerhed med Endress+Hausers solide ekspertise, der er certificeret i henhold til standarder såsom IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Læs mere om vores cybersikkerhedscertificering.
Find ud af, hvordan smart vandstyring implementeres
Fordele
Endress+Hauser har næsten 70 års erfaring, når det gælder udfordringer i vandindustrien. Vand- og spildevandskunder over hele verden har tillid for vores ekspertise, vores medarbejdere og vores specialiserede sortiment af produkter, services og løsninger. Ved at kombinere denne erfaring og ekspertise kan vi hjælpe dig med at optimere processer overalt, hvor sensorer leverer værdifuld information.
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .