En hovedleverandør af instrumenter kan sikre en effektiv gennemførelse af projekter i vandindustrien til tiden og til det aftalte budget. Og selvom måleinstrumenterne muligvis kun udgør en lille del af det samlede projekt, er de afgørende for anlæggets succes på lang sigt. Valg af de rigtige instrumenter er med til at beskytte vandkvaliteten og sikre effektive processer. Et samarbejde med Endress+Hauser som hovedleverandør af instrumenter kan forenkle udvælgelses- og implementeringsprocessen betydeligt.
Vigtige fakta
op til 30 %
reducerede tilhørende projektomkostninger
når man bruger en MIV-tilgang (Main Instrument Vendor) i forhold til den traditionelle tilgang.
Vores tilgang til projektstyring
Den traditionelle tilgang til projektstyring med flere leverandører er i sagens natur kompleks.
Et samarbejde med os som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder selv i forhold til tredjepartsprodukter.
Som hovedleverandør af instrumenter kan vi opfylde jeres specifikke projektkrav ved at sammensætte vores instrumenter og services i forskellige kombinationer.

Den traditionelle tilgang til projektstyring med flere leverandører er i sagens natur kompleks.

Et samarbejde med os som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder selv i forhold til tredjepartsprodukter.

Som hovedleverandør af instrumenter kan vi opfylde jeres specifikke projektkrav ved at sammensætte vores instrumenter og services i forskellige kombinationer.

Komplet indkøb
Inddragelse af forskellige leverandører af instrumenter kan gøre et projekt mere komplekst og kræver øget koordinering og større risiko for fejl og forsinkelser og dermed overskridelse af tidsplaner og budgetter.
Vores ekspertise i felten
Med Endress+Hauser som hovedleverandør af instrumenter får I en samlet professionel kilde til alle jeres projektindkøb.
- Mindre kompleksitet og projektkoordinering
- Indkøb af alle relevante instrumenter fra måletransmittere til målere fra den samme leverandør
- Tilvalg af tilbehør og services efter behov

Fleksibelt samarbejde
Vores teknikere hjælper særligt under projektplanlægningsfasen med at inddrage og koordinere flere samarbejdspartnere samtidigt og reducere kompleksiteten for jeres projekter.
Vores ekspertise i felten
Vores særlige specialistteam inddrager jeres team og samarbejder tæt med jer helt fra starten for at sikre en optimal projektgennemførelse.
- Inddragelse af E+H-teams tidligt i projektforløbet med henblik på detaljeret behovsplanlægning
- Tekniske eksperter og idriftsættelseseksperter hjælper jer med at specificere den optimale løsning
- Tilpas jeres planlagte tekniske løsning tidligere i processen, og undgå skjulte omkostninger og risici

Løbende support
Inddragelse af flere partnere i et projekt kan øge kompleksiteten i forhold til vedligeholdelse, reparation og drift.
Vores ekspertise i felten
Vores specialistteams samarbejder med jer gennem hele projektet og hjælper med både design og implementering, så de er i en optimal position til at levere support til jer efter projektets afslutning.
- Stort udvalg af services, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
- Komplet projektdokumentation, som gør det nemt og effektivt at gribe ind
- Endress+Hauser sikrer rettidig og effektiv løsning af problemer
Fordele
Med Endress+Hauser som hovedleverandør til jeres vandindustriprojekter får I en nemmere projektudførelse og reducerede omkostningerne i hele anlæggets levetid. Og vores eksperters omfattende branche- og applikationsviden kombineret med deres knowhow om projektstyring sikrer jer overholdelse af både tidsplaner og budgetter.
Vigtige fakta
4 uger
af tidsplanen for et projekt med 800 instrumenter kan spares væk med vores elektroniske dataudveksling sammenlignet med den traditionelle metode.
Vigtige fakta
80 %
mindre tid på at oprette tekniske dokumenter som f.eks. CAD-tegninger for et projekt med 800 instrumenter ved brug af vores tekniske værktøj i stedet for den traditionelle metode.
Vigtige fakta
25.000
USD sparet til reservedele ved samarbejde med os som hovedleverandør, hvis man antager, at der er tale om en instrumentprojektværdi på 700.000 USD.
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder som førende hovedleverandør af instrumenter et komplet udvalg af løsninger til hele forløbet fra FEED-fasen (Front End Engineering Design) til idriftsættelse samt alle relaterede services, så I er sikret en effektiv projektgennemførelse fra start til slut.
- Bredt produktudvalg, som giver jer begrænsede varianter, mindre kompleksitet i forbindelse med implementering og minimale omkostninger
- Stort udvalg af services gennem hele projektet og efter
- Erfarne projektledere, som sikrer en optimal design- og gennemførelsesproces for projektet