Membranfiltrering anvendes i forbindelse med afsaltning af havvand, genbrug af vand og andre moderne vandbehandlingsprocesser. Der anvendes forskellige filtreringsmetoder afhængigt af partikelstørrelse og applikationskrav. Udfordringen ved brug af trykdrevne metoder er at styre rensecyklusserne bedre og undgå permanent membranblokering eller -beskadigelse. Endress+Hausers omfattende sortiment af sensorer sikrer vandkvaliteten og maksimerer anlæggets tilgængelighed.
Vigtige fakta
95
millioner kubikmeter
frisk vand om dagen produceres der af afsaltningsanlæg i hele verden. Kilde: United Nations University 2019
Kort overblik over membranfiltreringsprocessen


Membranfiltreringsproces
Membranfiltrering fjerner bakterier, mikroorganismer, partikler og naturligt organisk materiale fra vand ved at tvinge vandet gennem et filter. Størrelse af materialer, som kan fjernes under filtreringen, afhænger af filtrenes porestørrelse. Der er fire typer membranfiltre afhængigt af partikelstørrelsen.
- Mikrofiltrering
- Nanofiltrering
- Ultrafiltrering
- Omvendt osmose
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser leverer dybdegående brancheekspertise og -viden for at kunne tilbyde egnede procesinstrumenter. Alle membranfiltre kræver permanent overvågning af kritiske parametre for at sikre vandkvalitet, sikkerhed og overholdelse af grænser
- Læs mere om vores effektive trykinstrumenter til dine kritiske målepunkter
- Anvend vores omfattende produktsortiment til alle relevante parametre inden for væskeanalyse

Trykdrevne filtreringsprocesser
I de trykdrevne membranfiltreringsprocesser kan filtrene blive ødelagte ved trykspidsbelastninger og blive slidt op. Sådanne spidsbelastninger er vanskelige at forudse; derfor skal trykinstrumenter kunne modstå trykoverbelastning og levere pålidelige målinger både hurtigt og på lang sigt.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers robuste differenstrykinstrumenter hjælper med at undgå filterskader ved at reagere omgående på trykoverbelastninger. Trykspidsbelastninger kan forudsiges ved hjælp af innovativ sensorteknologi. Behovet for filtervedligeholdelse indikeres på pålidelig vis.
- Få mere at vide om vores sortiment inden for processtryk- og differenstrykmåling
- Se nærmere på vores digitale tryktransmitter Cerabar PMP51B
- Udnyt fordelene ved vores smarte transmitter Deltabar PMD55B med metalmembran til differenstrykovervågning

Kvalitetsovervågning af indløbsvand
Kontrol af indkøbsvandets kvalitet minimerer bioforurening og kedelsten, optimerer rengøringscyklusser og sikrer dermed længere membranlevetid. Indløbskvaliteten af omvendt osmose kontrolleres ved hjælp af forskellige parametre, som måler pH, turbiditet, klor, SAC, konduktivitet og ORP. Kravene til kvalitetsindløbssensorer er pålidelighed, stabilitet, lavt vedligeholdelsesbehov, nem kalibrering og dokumentering.
Vores ekspertise i felten
De relevante processensorer med Memosens-teknologi er monteret på analysepaneler, som kan tilpasses i henhold til applikationskravene. Se nærmere på vores systemer til kvalitetsovervågning af drikkevand
Fordele
Endress+Hauser forenkler komplicerede applikationer med forskellige måleparametre takket være vores brede sortiment og vores innovative teknologier som Memosens, der gør det muligt at tage det første skridt hen imod en digital fremtid. På den måde kan vi ikke alene hjælpe jer med at sikre tilgængeligheden og kvaliteten for jeres vandbehandling med membranfiltrering, men også hjælpe jer med at reducere vedligeholdelses- og kalibreringsomkostningerne.
Vigtige fakta
>90 %
patogener
kan fjernes fra vandet med membranfiltrering
Vigtige fakta
~20 %
færre rengøringstilsætningsstoffer
anvendes til membranrengøringscyklusser
Vigtige fakta
40%
længere levetid
analysesensorer med Memosens-teknologi
Sådan kan vi hjælpe
Vores sortiment optimerer sikkerheden og pålideligheden af membranfiltreringen i forbindelse med vandbehandling. Den mekaniske sikkerhed overvåges primært ud fra tryk og differenstryk. Nøjagtig overvågning af indløbsvandets kvalitet med analysesensorer reducerer dannelsen af kedelsten og aflejringer markant.