Planlægning og optimering af lagerbeholdninger til den kemiske industri
Fra måling af lagerdata til værdifulde oplysninger om administrationsforbedringer i forsyningskæden
Komplekse forsyningskæder skaber udfordringer for den kemiske industris værdiskabende processer. Optimal og sikker styring af lagerbeholdninger af råmaterialer, som opbevares i forskellige typer siloer og ofte på geografisk spredte steder, kræver hurtig adgang til data og analyser. Mange kemiske virksomheder vælger at udskifte manuelle lagerdataløsninger med nye digitale værktøjer med IIoT. Det er dog en vanskelig proces i sig selv. Endress+Hauser samarbejder med jer om at effektivisere jeres forsyningskæde.
Få op til 60 % mere effektiv lagerplanlægning med Endress+Hauser
Endress+Hauser har mere end 15 års erfaring med cloud-baseret lagerstyring, og vi samarbejder med jer om at implementere optimale nøglefærdige løsninger, der sikrer jer en mere effektiv forsyningskæde, fra måleinstrumenter og visualisering til komplet lagerovervågning. En sikker og effektiv strøm af opdaterede, nøjagtige og pålidelige data på tværs af virksomhedens forretningsnetværk giver hurtigere og mere informerede beslutninger, som skaber resultater, forbedrer effektiviteten og reducerer omkostningerne.
Et samarbejde med Endress+Hauser kan understøtte samarbejde i hele den globale drift og på tværs af leverandør- og kundenetværk. Vores globale specialistteam af teknikere hjælper jer med at skabe og udvikle datadrevne forsyningskæder. Optimer lagerbeholdninger, planlægning og omkostninger, og få en enkel, effektiv drift.
Vi hjælper jer med effektivitetsforbedringer eller komplet digital omstilling af forsyningskæden med services, der dækker alt fra identifikation af jeres særlige behov til projektledelse, detaljeret design, softwarekonfiguration, test, dokumentation, idriftsættelse og opstart.
Få gode råd om alt fra relevante sensorer, gateways, interfaces og visualiseringssoftware til integration med jeres eksisterende ERP-system.
Implementer effektiv dataintegration med leverandører og kunder i hele forsyningskæden, så I hurtigt kan reagere på udsving og optimere jeres processer.
Få fleksibel SMI (Supplier Managed Inventory) og VMI (Vendor Managed Inventory) med vores cloud-baserede løsninger.
Få større produktivitet og effektivitet i driften med vores uddannelses- og vedligeholdelsesservices.
"Effektiv automatiseringsteknologi er en nødvendighed for at levere kemikalieråmaterialer lige til tiden"
Wolfram Heymann, CEO
Brenntag Schweizerhall AG
Hvad vi tilbyder
Optimer jeres forsyningskæde og lager med Endress+Hauser som jeres pålidelige samarbejdspartner, og få hjælp til planlægning og idriftsættelse samt målesensorer, lagersystemer og MES/ERP-integration.
Hardware og software
Feltinstrumenter (herunder IIoT-sensorer) til måling af niveau og andre parametre
Feltgateways og tilslutningskabinetter
Cloud-hosting og dataintegration via API, OPC eller elektronisk rapportering
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Intelligent lagerovervågning til den kemiske industri
Intelligent lagerovervågning til den kemiske industri
Læs, hvordan lagerovervågningsløsninger fra Endress+Hauser sikrer mere effektiv og gennemsigtig lagerstyring i den kemiske industri.
Banebrydende tankmålingssystemer til den kemiske industri
Banebrydende tankmålingssystemer til den kemiske industri
Læs, hvordan tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser sætter nye standarder for custody transfer og opbevaring af bulkvæsker i den kemiske industri.
Påfyldnings- og tømningsplatforme for kemikalier til lastvogne og tog
Påfyldnings- og tømningsplatforme for kemikalier til lastvogne og tog
Læs mere om Endress+Hausers nøglefærdige løsninger til sikker, nøjagtig og omkostningseffektiv påfyldning og tømning af væsker fra lastvogne og tog i den kemiske industri.
Safe wastewater effluent monitoring in Chemicals
Safe wastewater effluent monitoring in Chemicals
Discover our solutions for safe monitoring of wastewater quality so that you can optimize wastewater treatment in your chemical plant and safely comply with the prescribed limits when discharging.
Safe water monitoring for the Chemical industry
Safe water monitoring for the Chemical industry
Achieve efficient, simple and safe water quality monitoring for chemical processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Chemicals
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Chemicals
How do you maintain the water quality of your steam generation processes? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .