Damp- og vandanalyse (SWAS) til fremstilling af fødevarer
Beskyt jeres dampgeneratorer mod aflejringer og korrosion med en SWAS-løsning
Damp anvendes til fremstilling af mange fødevarer. Det er afgørende at kunne måle og dokumentere fødevandets renhed for at beskytte udstyret og sikre en problemfri drift med minimalt energiforbrug. Utilstrækkelig kontrol medfører risiko for skader, procesafbrydelser og bortfald af garantier. Intelligente løsninger fra Endress+Hauser, herunder det pladsbesparende SWAS Compact-system, har højteknologiske målefunktioner til kritiske parametre og reducerer driftsomkostningerne med et meget lavt vandforbrug til køling og prøveudtagning.
SWAS Compact reducerer vandforbruget med op til 70 %
sammenlignet med traditionelle SWAS-systemer
Det enestående SWAS Compact-system er særligt velegnet til fødevareindustrien med sin store pålidelighed, tilgængelighed og sporbarhed og meget lave vandforbrug til prøveudtagning og køling. Dette sikres gennem den patentbeskyttede gennemstrømningskonstruktion med avancerede sensorer. Effektiv overvågning af damp og vand sparer penge og ressourcer i fødevareindustrien.
Rent vand er afgørende for produktsikkerheden og driftsomkostningerne i fødevareindustrien. Ikke kun i forbindelse med selve produktionsprocessen, men også til de hjælpeprocesser, der indgår i produktionen, herunder industriel dampgenerering. Vandkvaliteten skal overholde strenge standarder for behandling af fødevarer og garantikrav fra producenter af turbiner, kedler og rør – og der skal være komplet dokumentation for overholdelsen. Vores nøglefærdige SWAS-løsninger reducerer vedligeholdelsesomkostninger, minimerer procesafbrydelser og forlænger levetiden for jeres dampgeneratorer.
Få hjælp, og spar tid med et kompakt system, som opfylder jeres særlige krav og er nemt at betjene og vedligeholde. Alle vores SWAS-paneler er CE-mærkede og sikrer effektiv overvågning i henhold til alle gældende standarder.
Få et komplet nøglefærdigt SWAS Compact-system til analyse af pH, opløst oxygen, konduktivitet og syrekonduktivitet i det samme panel. Nøjagtige data i realtid fra jeres kritiske procespunkter uden produktionsforstyrrelser.
Spar penge og ressourcer med vores SWAS Compact-panel med patentbeskyttet måleteknologi, som muliggør prøveudtagninger på blot 10 l/t og bruger 70 % mindre kølevand og energi sammenlignet med tilsvarende systemer.
Alle SWAS-løsninger kan problemfrit integreres med eksisterende PLC'er via forskellige analoge og digitale interfaces eller via IIoT.
Med vores systemer til damp- og vandanalyse får I pålidelig datastyring, som sikrer, at I til enhver tid kan dokumentere jeres vandkvalitet. Enkel plug-and-play-tilslutning muliggør hurtig ibrugtagning på jeres anlæg.
With the SWAS Compact Panel, the continuous monitoring of quality parameters such as pH and conductivity in cheese production can be automated and simplified.
With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.
Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
Hvad vi tilbyder
Intelligente overvågningsløsninger til dampgeneratorer fra Endress+Hauser som f.eks. SWAS Compact-panelerne gør det muligt at udføre avancerede målinger for alle kritiske parametre på ét samlet sted. De beskytter samtidig jeres komponenter mod korrosion...
Intelligente overvågningsløsninger til dampgeneratorer fra Endress+Hauser som f.eks. SWAS Compact-panelerne gør det muligt at udføre avancerede målinger for alle kritiske parametre på ét samlet sted. De beskytter samtidig jeres komponenter mod korrosion og aflejringer. SWAS-løsninger fra Endress+Hauser har dokumenteret succes fra forskellige applikationer de sidste mange år. I får en nøglefærdig løsning, som er klar til brug, så snart den er forbundet med jeres procestilslutninger.
Vandanalyse for alle typiske kritiske parametre, eksempelvis pH/ORP, opløst oxygen, konduktivitet (total, kationaktiv og differens), turbiditet, TOC. Mulighed for yderligere parametre og sensorer fra tredjepart på anmodning.
Vandanalyse for alle typiske kritiske parametre, eksempelvis pH/ORP, opløst oxygen, konduktivitet (total, kationaktiv og differens), turbiditet, TOC. Mulighed for yderligere parametre og sensorer fra tredjepart på anmodning.
Måling af op til otte parametre med den samme brugervenlige Liquiline-transmitter.
Nøglefærdigt SWAS Compact-system til måling af konduktivitet (total, kationaktiv og differens), opløst oxygen og pH for temperaturer op til 50 bar/725 psi og 240 °C/460 °F i den samme enhed.
Mulighed for prøveklargøring med reduceret tryk og temperatur op til 320 bar/4 640 psi og 575 °C/1 060 °F.
Integreret beregning af pH-værdi ved hjælp af differenskonduktivitet.
Beregning af resterende kapacitet til kationsudveksling.
Automatisk systemlukning, hvis kondenstemperaturen er over sikkerhedsgrænsen.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Få pålidelige målepunkter og effektive processer helt fra starten med Endress+Hausers opstartsservices til instrumenter.
Downloads
Pålidelig vandkvalitet i dampkredsløb
Ønsker I at beskytte kedler, turbiner og varmevekslere mod korrosion og akkumulerede aflejringer? Se vores SWAS Compact, og opnå pålidelig vandkvalitet i jeres dampkredsløb.
Systemer til procesvandsovervågning til fødevareindustrien
Systemer til procesvandsovervågning til fødevareindustrien
Få effektiv og omkostningseffektiv overvågning af procesvandkvaliteten i overensstemmelse med gældende standarder for fremstilling af fødevarer med nøglefærdige løsninger fra Endress+Hauser.
Intelligent spildevandsovervågning i fødevareindustrien
Intelligent spildevandsovervågning i fødevareindustrien
Se, hvordan Endress+Hausers løsninger til overvågning af spildevandsudledning sikrer fødevareindustrien driftsbesparelser og overholdelse af eksisterende og fremtidige standarder.
Systemer til drikkevandsovervågning til fødevareindustrien
Systemer til drikkevandsovervågning til fødevareindustrien
Oplev Endress+Hausers overvågningssystemer, som sikrer pålidelig og omkostningseffektiv måling af vandkvaliteten i fødevareindustrien.
Løsninger til påfyldning og tømning i fødevareindustrien
Løsninger til påfyldning og tømning i fødevareindustrien
Se, hvordan løsninger fra Endress+Hauser forbedrer effektivitet, omkostningsbesparelser og nøjagtighed i forbindelse med påfyldning og tømning af væsker fra lastvogne og tog i fødevareindustrien.
Tankmålingssystemer til fødevareindustrien
Tankmålingssystemer til fødevareindustrien
Se, hvordan tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser skaber effektivitetsforbedring og pålidelige overholdelse af standarder i fødevareindustrien.
Inventory monitoring of liquids in Food & Beverage industry
Inventory monitoring of liquids in Food & Beverage industry
Learn how Endress+Hauser inventory monitoring solutions help you manage stocks of raw materials or bulk end products at multiple sites
World-class inventory management for the food industry
World-class inventory management for the food industry
Learn more about our world-class solutions for inventory management in the food and beverage industry and how Endress+Hauser can manage your stocks at multiple sites.
Temperaturovervågning i tanke og siloer i fødevareindustrien
Temperaturovervågning i tanke og siloer i fødevareindustrien
Oplev vores løsning til temperaturovervågning for at forhindre fødevareforringelse i bulktanke og siloer. Præcis temperaturprofilering sikrer hele tiden produktkvaliteten og sikkerheden på anlægget.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .