Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Ultraschallfüllstand-Meßsystem
für Flüssigkeiten.
Meßbereich ca. 9 m (mit DU 100)/ bzw.
15 m (mit DU 101); Temperaturfühler für
die Kompensation der Schallaufzeit
eingebaut. Besonders geeignet für die
Höhenstandmessung und Pumpensteuerung
in Abwasseranlagen. Elektronik FMU 100
im MONORACK-Wandgehäuse, Schutzart IP 40
inkl. Netzteil.
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-