Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Til registrering af analoge målesignaler
- 6 analoge indgangskanaler 0-10 V,
0-1 V, 0-20 mA, 4-20 mA galvanisk
adskilte
- Indstillelig dæmpning af hver kanal
- 10 målinger pr. sekund pr. kanal
- Skalerbare indgange (-9999...+9999)
med frit valg af kommaplacering
- Fri indlæsning af kanalbetegnelse og
(5 pos.) og dimension (5 pos.)
Separat indlæsning pr. kanal
131 ASCII karakterer til rådighed
- Fremføringshastighed i trin fra
0...7200 mm/h
- Forskellige fremføringshastigheder kan
indlæses og aktiveres ved grænse-
overskridelse (min. / max.), tidsvin-
due eller via eksternt styresignal
- Fremføringsudskrift med angivelse af
ny hastighed (mm./h) og angivelse
af årsagen til ændringen
- Monentan-måleværdiudskrift og kontinu-
erlig, grafisk linieudskrift med
med angivelse af kanalnummer
- Kurvefremstilling; 0..100 %, del-
signal med skalaspredning f.eks.
(20...30%) er mulig, spredningen re-
fererer til indgangsområdet
- Kanal-Offset (fri placering af spred-
ningen på en del af papirbredden)
- Min.-/Max.- og gradientgrænseværdi
kan indstilles for hver kanal
- 2 grænserelæer til samlealarm,
refererende til min./max. grænseværdi
Koblingseffekt: 220 V AC, 3 A
- Måleperiode-udskrift 10 min -> 24 tim.
0,5 min...12 timer med statesikbereg-
ning, minimal, maximal og middel-
værdi for hver enkelt kanal
- Fluorescerende display for indlæs-
ningsdialog og visning af
måleværdi pr.kanal vekslende mellem
alfanumerisk og analog form (lysbånd)
- Skrivesystem med højopløst
termokamprintværk
- Papirkassette med termopapirrulle
og integreret opruller
- Papirbredde 120 mm, kurveområde
100 mm
- 1 Papirslut-/fejlmelderelæ
- Dato, klokkeslet med automatisk
omstilling af sommer/vintertid
- Datasikring af interne data ved net-
udfald, viderelød af dato og
klokkeslæt
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-