Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Til fuldautomatisk optagning af spildeva
vacuum princippet, med 15 l køleboks
- ABS-plastik hus
- Kapslingsklasse: kontrol enheden IP55
- Kapslingsklasse: våd enheden IP44
- Dimensioner BxHxD: approx.430x770x330m
- Sugehøjde: maks. 6 meter
- Sugelængde: maks. 30 meter
- Doseret prøve volume: 20-200 ml
- Alarm og sekvens slut udgang
- Justerbar nedtælling til prøve start
- Prøvetyper: tid, mængde proportional e
- Nedkølet via køleboks (ca.15l) og køle
- Effekt forbrug: ca. 35 VA, med varmer
- Vægt: ca. 15 kg
Datablade: TI 016R/09/E 50048868 (A styr
TI 036R/09/D 50066902 (D styr
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-