Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Til fuldautomatisk udtagning af spilde-
vandsprøver efter vacuumprincipppet.
- PU-Kunststofhus,
- Kapslingsklasse IP 55
- Dimensioner(HxBxD) = 725x532x400mm
- Omgivelsestemperatur: -20...+50 gr.C
0 - 40 Grad C
- Sugehøjde: Max. 6 Meter
- Slange/suge-længde: Max. 30 Meter
- Indstillig: "Count-down"
til opstart på forudbestemt tidspunkt.
- Prøvemængde 20 ...350 ml
- Prøveudtag: tids-, mængde-proportio-
nalt eller ext. start/stop.
- Impulsindgang: +7 V til + 27V,
eller potentialfrikontakt
- Fraktionering:
Flaskeskift på tid eller efter antal.
- Udskifteligt distributiosssystem
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-