Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

Til fuldautomatisk udtagning af spilde-
vandsprøver efter vacuumprincipppet.
- PU-Kunststofhus,
- Kapslingsklasse IP 55
- (HxBxD) = 725x532x400 mm
- Omgivelsestemperatur: -20...+50 gr.C
0-40 Grad C
- Sugehøjde: Max. 6 Meter
- Slange/suge-længde: Max. 30 Meter
- Prøveudtagning, tid, mængde-
proportionalt eller ekstern-styret.
- Kan starte på forudbestemt tidspunkt
- 6 forskellige set-up/programmer
- Valgbar programskift
- Volumen pr. Probe fra 20 ml til
350 ml einstellbar
- Prøvefordeling : Flaskeskift efter
forudbestemt tid eller antal udtag.
- Udskifteligt distributiosssystem
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
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-