Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Produktbillede af: TMT2174

TMT2174

TMT2174
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.

Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

mit LED-Anzeige 4-stellig, Höhe 14,2 mm
und einem Grenzwertkontakt, einstellbar
zwischen 0 und 100% des Meßbereiches mit
variabler Hysterese über oder unter
dem Schaltpunkt.
Zusätzlich mit einem Umschaltkontakt
für Funktionsalarm. Der Meßbereich wird
mit dem austauschbaren Steckmodul
LINCARD TMT 20 festgelegt.
Racksyst-Europakartenformat nach
DIN 41494, Breite 7 TE, zum Einbau in
19"-Baugruppenträger, Feldgehäuse oder
MONORAC.

  • Afløser