©Endress+Hauser
Afløser
Trend-setting, modular temperature sensor for direct installation without thermowell, designed for a wide range of industrial applications
Yderligere information
RTD or thermocouple temperature probe for direct installation without thermowell in various industrial applications
Yderligere information
Enkle produkter
Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Standardprodukter
Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Avancerede produkter
Funktionelle og praktiske
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Specialiserede produkter
Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
FLEX valg
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Characteristic / Application
S.A. Style universal range of application usable with or without a thermowell
Thermowell / protection tube
to use with or without thermowell (can be ordered separately)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Max. immersion length on request
up to 90.000 mm (3.543,31'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4841 (310) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
Fixed thread: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/2" Adjustable compression fitting: NPT 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" G1/2"
Operating temperature range
Type J: -210 ...760 °C (-346 ...1.400 °F) Type K: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Type N: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Type T: -270 ...400 °C (-454 ...725 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certification
EN10204 3.1 Material traceability
1 dokumenter
Technical Information
TLSC1 thermocouple sensor, South African style
Fixed insert, adjustable or fixed fitting Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
DA
09/07/2014
23/11/2012
21/06/2011
Sprog:
Engelsk
Version:
09/07/2014
Filstørrelse:
856.4 KB
Filnavn:
TI00155ren_0314.pdf
Søg i reservedele efter nummer på tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
iTEMP TMT84, Transmitter PA
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Display for head transmitter TID10
Tegningsnummer
Ordrekode
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Readwin 2000 Operation + Read. software
Spare part set for TMT181/187/188/182
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .
Tilpas
Accepter kun essentielle
Accepter alle