Anders Hjulmann
Produktchef - Niveau, tryk & temperatur
Endress+Hauser lancerer iTHERM TrustSens TM37x kompakt temperaturføler til fødevareindustrien og life science. Den er udstyret med en unik sensor-teknologi med fuldt automatiseret inline selvkalibrerende funktion til hygiejniske og aseptiske applikationer.
Risiko og omkostningsreduktioner takket være selv-kalibrering og "Heartbeat Technology"
Ingen produktions nedetid på grund af en automatiseret og fuldt sporbar inline selvkalibrering
Automatiseret dokumentation, hukommelse til 350 kalibreringer
Printbar kalibreringscertifikat - revisionsdokumentation
Den nye iTHERM TrustSens TM371 muliggør kontinuerlig og sporbar monitorering takket være dens fuldt automatiserede inline selvkalibrerende funktion uden procesafbrydelse. Dette resulterer i høj produkt sikkerhed og kvalitet, øget anlægstilgængelighed og bidrager til at reducere risiko og omkostninger. Den hygiejniske temperaturføler er designet til brugerne i fødevareindustrien og life science, som kræver absolut overensstemmelse med FDA og/eller GMP regulativer.
I hjertet af temperatur-sonden sidder et unikt sensor-instrument bestående af en primær Pt100 temperaturføler og en yderst præcis integreret reference med langsigtet stabilitet. Referencen bruger et fysisk fikseret punkt på baggrund af Curie temperaturen og tjener derved det formål at kalibrere den primære sensor på regulær basis.
Selvkalibreringen udløses automatisk ved en temperatur på 118 °C, en proces der typisk forekommer under damp sterilisering (SIP) af anlægget. Dette sikrer en høj målepræcision af temperaturføleren, da den er under monitorering hele vejen igennem dens livscyklus.
Den integrerede elektronik har flere diagnostik-funktioner, som er standardiseret i overensstemmelse med NE107 NAMUR anbefalingen og transmitteres via HART® kommunikation. Ydermere, bliver status signaler angivet lokalt ved brug af en LED integreret i instrumentet. I tilføjelse til den automatiserede kalibrering, og derved verificering af temperaturfølerens målenøjagtighed, bliver data fra de sidste 350 kalibreringer lagret direkte i instrumentet (FIFO hukommelse).
Tillid er godt, men kontrol er bedre! Hvilket er grunden til at iTHERM TrustSens TM37x er forsynet med et kalibreringscertifikat for den reference-kalibrering, der er integreret i sensoren. Dette sikrer fuld sporbarhed af alle kalibreringer i henhold til ITS-90 International Temperatur Skala. Flere års omfattende belastningstests over flere tusinde cyklusser, både i laboratoriet og on-site, har bekræftet at løsningen er veludviklet.
Instrumentet har også følgende internationale godkendelser og certifikater: hygiejniske retningslinjer i henhold til EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006,
10/2011, CE, CRN, TSE, CSA General Purpose.
Se videoen > iTHERM TrustSens - Verdens første selv-kalibrerende temperaturføler!
Anders Hjulmann
Produktchef - Niveau, tryk & temperatur
Filstørrelse: |
3 MB |
Filnavn: |
IN01102TEN_011_DK.pdf |