Til krævende applikationer: Micropilot 80 GHz-radar
Udviklet til specielle behov – også dine.
Vores nye generation af Micropilot 80 GHz-free-space radarer opfylder dine særlige krav og sikrer mere effektive anlægsprocesser. Opnå maksimal personsikkerhed med nem fjernadgang. Guidebaseret opsætning og test forebygger menneskelige fejl. Detektering af skum med Heartbeat Technology forbedrer effektiviteten på anlægget. 80 GHz-radarsensoren har en båndbredde, som er velegnet til stort set ethvert applikationsområde i den kemiske industri, også krævende applikationer.
Fordele
Bredt produktsortiment: Det brede udvalg af Micropilot 80 GHz-instrumenter har forskellige nye funktioner, f.eks. funktioner, som er særligt udviklet til applikationer med meget høje eller lave temperaturer.
Sikkerhed: Mere end 20 års SIL-ekspertise, guidebaseret opsætning og idriftsættelse samt fjernadgang til instrumenter via en app forbedrer personsikkerheden og jeres processer optimalt.
Heartbeat Technology: Heartbeat Technology og RAI (Radar Accuracy Index) muliggør sporbar verificering og reducerer behovet for kalibrering og dokumentation betydeligt.
Enkelhed: Intuitiv betjening med data i realtid og præsentation af data i overensstemmelse med NAMUR-standarderne gør det hurtigt og nemt at løse eventuelle problemer. Alle parametre er beskyttet mod utilsigtede ændringer.
Fremtidssikret: Den nye serie af radarinstrumenter er en investering i den digitale omstilling. Den har avanceret kommunikationsteknologi som f.eks. Ethernet-APL til dataoverførsel ved høje hastigheder og standardiserede netværk.
Mange applikationsområder

Vores nye generation af 80 GHz-radarinstrumenter opfylder alle dine særlige krav og er velegnet til de fleste krævende applikationer med op til 450 °C og 160 bar. Instrumenterne er udviklet helt fra bunden med udgangspunkt i vores mangeårige SIL-ekspertise og overholder alle IEC 61508-standarden. Den nye serie med et bredt udvalg af måleinstrumenter og fremtidssikre løsninger som f.eks. Ethernet-APL opfylder alle jeres krav.
Maksimal sikkerhed

Vores nye generation af radarinstrumenter opfylder alle jeres krav til sikkerheden. Funktioner som fjernanalyse og fjernbetjening via en smartphone eller tablet forbedrer personsikkerheden både under installation og betjening af instrumenterne. Ikke mindst i kritiske eller vanskeligt tilgængelige områder.
Guidebaseret opsætning og idriftsættelse, f.eks. i forbindelse med SIL-locking og systemtest, reducerer risikoen for systematiske fejl. Hvis der er behov for at udskifte et instrument, gør HistoROM det hurtigt og nemt for dine tekniske personale at overføre parametre uden risiko for datatab.
Heartbeat Technology

Heartbeat Technology med diagnosticerings-, overvågnings- og verificeringsfunktioner er med til at forberede den nye generation af 80 GHz-radarsensorer til den digitale omstilling. Alle instrumenter opfylder fremtidige forventninger til teknologien – allerede i dag! Uregelmæssigheder som f.eks. skumdannelse detekteres hurtigt og pålideligt. Forebyggende vedligeholdelse forbedre processikkerheden og forlænger vedligeholdelsesintervallerne. Løbende diagnosticering af processer og selvdiagnosticering forbedrer effektiviteten og produktiviteten for anlæggets processer.
Sporbar verificering iht. DIN ISO 9001-standarden er muligt takket være Heartbeat Technology og RAI (Radar Accuracy Index). Det sikrer længere kalibreringscyklusser og reducerer både omkostninger og dokumentationsbehov. Verificering kan udføres direkte ved målepunktet på mindre end tre minutter uden procesafbrydelse eller afmontering af instrumentet. Dokumentation oprettes automatisk.
Områder med høje temperaturer

Stiller jeres processer særlige krav til målteknologien, f.eks. på grund af høje tryk eller temperaturer i reaktionsbeholderne? Så er Micropilot FMR62B den optimale løsning både til forskellige medier og i forbindelse med omrøring eller bevægelse, fra -196 °C til 450 °C og fra -1 til 160 bar. 80 GHz-radarens store præcision sikrer jer også nøjagtige måleresultater inden for mange andre applikationsområder.
Den smalle udstrålingsvinkel er en vigtig faktor. Yderligere fordele: Guidebaserede testprocedurer i forbindelse med SIL-systemprøvning, kontrolsum (CRC) for alle sikkerhedsrelaterede paramterindstillinger samt skumdetektering med Heartbeat Technology.
Skadelige produkter

Fremstilling og opbevaring af farlige kemikalieintermediater stiller strenge krav til sikkerheden. Her kommer det nye radarsensordesign og Endress+Hausers mangeårige SIL-ekspertise ind i billedet. Alle instrumenter er egnede til SIL2-applikationer med homogen redundans helt op til SIL3. De er udviklet iht. IEC 61508-standarden og muliggør ekstremt effektiv diagnosticering.
Keramisk procesadskillelse, ekstra glaspakning og meget slidstærke materialer forbedrer anlæggets sikkerhed. Vedligeholdelsesfri og enkel betjening forbedrer personsikkerheden for jeres medarbejdere.
Udviklet til specielle behov – også dine.
Micropilot til krævende applikationer
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
Downloads
-
-
Virksomhedsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Virksomhedsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Virksomhedsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstørrelse:
Filnavn:
-