Til applikationer med faststoffer: De nye 80 GHz-radarsensorer
Udviklet til specielle behov – også dine.
Vores nye generation af Micropilot 80 GHz-radarsensorer opfylder jeres særlige krav til enklere, mere effektive og fremtidsikrede anlægsprocesser. Enkel guidebaseret idriftsættelse, betjening og fejlfinding af instrumenter. Funktioner som f.eks. Heartbeat Technology minimerer risikoen for fejl, mens måleprincipper med begrænset behov for vedligeholdelse forbedrer produktiviteten. Nye kommunikationsteknologier som Ethernet-APL er med til at forberede jeres anlæg til den digitale omstilling.
Fordele
Enkelhed: Endress+Hauser SmartBlue-appen muliggør guidebaseret idriftsættelse og intuitiv fjernbetjening og fjernregistrering af fejl. Radarteknologien kan betjenes uden særlige behov for oplæring.
Bredt produktsortiment: Micropilot er en del af Endress+Hausers sortiment af radarinstrumenter og opfylder særlige kundekrav inden for stort set ethvert anvendelsesområde med radarteknologi.
Sikkerhed: Guidebaseret opsætning og idriftsættelse reducerer risikoen for menneskelige fejl. Fjernbetjening via en smartphone eller tablet forhøjer
personsikkerheden. Endress+Hausers mangeårige SIL-ekspertise sikrer dig bedre funktionel sikkerhed.Heartbeat Technology: Innovativ Heartbeat Technology med pålidelig detektering af build-up og pålidelige funktioner til diagnosticering og overvågning i realtid muliggør forebyggende vedligeholdelse og sikrer optimale processer og tilgængelighed for anlægget.
Fremtidssikret: Innovative kommunikationsteknologier som Ethernet-APL sikrer datagennemsigtighed for hele anlægget og forbereder anlæggets processer til den digitale omstilling.
Brugervenlig
![Brugervenlig betjening: 80 GHz-radarsensor med Bluetooth-adgang Brugervenlig betjening: Micropilot – enkel betjening via SmartBlue-appen](/__image/a/9605084/k/9fc0019a0ee19afaebceb122b00136ae24a46dee/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-access%20via%20Bluetooth-silo-202204111346.jpg)
Den nye Micropilot opfylder dine behov for en brugervenlig måleteknologi med enkel idriftsættelse og fejlfinding. Få nem guidebaseret idriftsættelse uden behov for omfattende oplæring. Bluetooth®-teknologi sikrer en intuitiv betjening og fejlanalyse, og data i realtid muliggør effektiv problemløsning. Hvis der er behov for at udskifte en enhed, gør HistoROM-enheden det nemt at overføre parametre uden at miste data.
Heartbeat Technology
![Radar med Heartbeat Technology til instrumentovervågning Micropilot med Heartbeat Technology](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Er I parate til fremtiden? Bliv parate til den digitale omstilling med vores nye generation af instrumenter med Heartbeat Technology til intelligent diagnosticering, overvågning og verificering. Vores instrumenter opfylder alle dine forventninger til optimal effektivitet. Build-up detekteres tidligt i processen, og forebyggende vedligeholdelse forebygger driftsafbrydelser på anlægget. Regelmæssig diagnosticering af processer og instrumenttilstande forlænger vedligeholdelsesintervallerne og forbedrer effektiviteten.
Heartbeat Technology kombineret med RAI (Radar Accuracy Index) muliggør sporbar verificering. Afgørende kalibreringer kan dermed erstattes med verificering, så man kan garantere præcisionsmålinger. Produktseriens verificeringsfunktion opfylder endvidere kravene i DIN ISO 9001 og reducerer dokumentationsbehovet.
Ydeevne på 80 GHz
![80 GHz-radarsensor Micropilot – Målinger med stor præcision Micropilot – Ydeevne på 80 GHz – Målinger med stor præcision](/__image/a/9605087/k/89799caa56c75140362d1773e82038856e99fe19/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot%20on%20Silo-202204111231.jpg)
Har I særligt høje krav til radarydeevnen? Den nye Micropilot har en 80 GHz-radarchip, som sikrer pålidelige måleværdier under barske forhold og store måledistancer og i alle medier. Den muliggør nøjagtige målinger i smalle og meget høje beholdere og siloer, uafhængigt af temperaturen og en eventuel forekomst af støv. I høje procestanke understøtter den nye chip en måledistance på mere end 100 meter og en fabrikskalibrering på op til 50 meter.
Materialeflow og støv
![Støvafvisende radarsensor Micropilot – Materialeflow, støv og støj fra påfyldning Micropilot – Støvafvisende – Materialeflow, støv og støj fra påfyldning](/__image/a/9602403/k/a80096904ec3cb6d2636c0d12d1f0b42a7b890f3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Micropilot-MMM-dust-202204111562.jpg)
Micropilot anvendes til grus- og sandbunker og muliggør automatisk optimal påfyldning uafhængigt af materialeflow og vejrpåvirkning. Påfyldningsprocessen overvåges optimalt uden behov for vedligeholdelse. Enheden sikrer en nøjagtig niveaumåling selv under forhold med støv, f.eks. i anvendelser med transportbånd. Det samme gælder for forekomsten af fugt i cement-, buffer- og produktionssiloer.
Udviklet til specielle behov – også dine.
Micropilot til applikationer med faststoffer
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
Downloads
-
-
Virksomhedsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Virksomhedsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Virksomhedsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstørrelse:
Filnavn:
-