SmartBlue-app
Komfortabel og sikker adgang til dine instrumenter
Du kan vælge et sikkert og komfortabelt sted inden for en radius på op til 20 meter rundt om instrumentet for at bruge det. Især på steder, der er svære at nå, eller på kritiske steder er det meget fordelagtigt at idriftsætte og betjene instrumenter via SmartBlue-appen. I forbindelse med vedligeholdelse er alle data altid lige ved hånden i realtid. SmartBlue er baseret på trådløs Bluetooth®-teknologi, og der kræves ingen separat driver. Og dataene sendes i kodet format – systemet er godkendt af det anerkendte tyske institut Fraunhofer.
![SmartBlue-app SmartBlue-app](/__image/a/1582369/k/6bf5978df0fae1a0e13f592c9ad943276283da79/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR10_FMR20_keyvisual_screen.jpg)
Fordele
Du sparer tid takket være mobil adgang til dit instrument
Diagnostik- og procesoplysninger i realtid er lige ved hånden
Sikkerheden i højsædet: Du behøver ikke længere færdes i farlige områder
Sikker tilslutning med Bluetooth Low Energy og CPace
Pålidelig: Intet datatab i forbindelse med idriftsættelse og vedligeholdelse
Downloads:
Download til Android
![SmartBlue-app SmartBlue-app](/__image/a/8613813/k/611b32e033fb615ed374eb424939abc81d195077/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_android_playstore_smartblue_app.jpg)
Download til Apple
![SmartBlue-app SmartBlue-app](/__image/a/8613812/k/f4e847fac983722ba64136d687255494e0b9c4ee/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_apple_store_smartblue.jpg)
Tilgængelige instrumenter:
Niveau: Micropilot FMR10-/FMR20-radarer og næsten alle andre radarer i Micropilot og Levelflex-serie
Niveauswitch: Den nye Liquiphant FTL51
Væskeanalyse: Liquiline Compact CM82 og Liquiline Mobile CML18-transmitter
Flow: Picomag-magmeter, Promag W800 og Proline 10
Temperatur: Transmitter TMT71, TMT72 og TMT142B
Tryk: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B og Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B