Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
IO-Link

IO-Link – nem, hurtig og effektiv tilslutning til sensorer

Vores "Fundamental"-segment tilbyder basisinstrumenter med IO-Link-teknologi

Procesanlæg i alle industrier har brug for basisinstrumenter til at håndtere damp, vand, industrielle gasser og andre processer. Avancerede instrumenter tilfører uønsket kompleksitet og større omkostninger. IO-Link er en etableret standard for basisinstrumenter med digital teknologi, som sikrer stor synlighed baseret på data og omfattende kontrolmuligheder. Endress+Hausers IO-Link-sortiment gør det nemt og effektivt at vælge procesvariabler som f.eks. niveau, tryk, flow og temperatur.

Fordele

  • Parametre for IO-Link-instrumenter kan angives direkte i systemet eller ved hjælp af softwareværktøjer. Det gør det nemmere at konfigurere instrumenter og fjerner behovet for forskellige varianter. Parametre kan konfigureres eksternt direkte i host-systemet.

  • Installering af instrumenter med IO-Link er mindre kompleks, da alle enheder som standard er forbundet til masteren via enten 3- eller 5-leder uskærmet kabel. Desuden er installationslængden på op til 20 meter med M12-standardstik.

  • IO-Link-instrumenter har funktioner til selvdiagnosticering og parametrisering, som sikrer mere effektive procesmålinger med detaljerede status- og fejldata og mere effektive MRO-processer for vedligeholdelse, reparation og drift.

  • Defekte instrumenter udskiftes nemt og hurtigt uden behov for operatørindgriben, specialviden eller -værktøjer. Parametre indlæses automatisk i de udskiftede instrumenter fra et centralt parameterlager.

  • Endress+Hauser tilbyder IO-Link-produkter som en del af FLEX-strategiens "Fundamental"-segment. FLEX gør det hurtigt at vælge de rigtige instrumenter blandt Endress+Hausers store udvalg af produkter.

IO-Link er et veletableret og uafhængigt brugerfællesskab med mere end 300 medlemsvirksomheder. Den installerede base talte 20 millioner noder i 2021. IO-Link anvender formelt IEC 61131-9 standarden. Standarden giver brugerne fordel af at kunne kontrollere produktkompatibilitet via en central producentuafhængig IODDfinder-database med alle IO-Link-produkter.

Eksempler på sensorer til niveau og tryk fra Endress+Hauser

Liquiphant FTL31-niveauswitch til væsker. FTL31 er udviklet til industrielle applikationer i alle industrier, herunder maskinbyggeri.

Den piezo-elektriske Cerabar PMP23 er en økonomisk og kompakt trykstransmitter til hygiejniske applikationer.

Ceraphant PTP31B er en økonomisk pressostat til sikker måling og overvågning af absolut tryk og overtryk i gasser, damp og væsker.

Endress+Hauser tilbyder også løsninger til temperatur og flow

iTHERM CompactLine TM311 måler procestemperaturen med et Pt100-sensorelement (klasse A, fire ledere).

Picomag er en økonomisk elektromagnetisk flowmåler til mange forskellige applikationer i sekundære kredsløb med konduktive væsker i alle industrier. Picomag er en pladsbesparende løsning med fleksible installationsmuligheder.

Industrial Ethernet-netværk med IO-Link ©Endress+Hauser