Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Verificering

Verificering

Regelmæssig verificering af dine målepunkter giver den bedste garanti for optimal drift

Vi er din omstillingsparate samarbejdspartner og står klar til at hjælpe dig med de udfordringer, du møder i din industri. Med vores ekspertviden og skræddersyede serviceydelser gør vi dig i stand til at maksimere anlægsydelsen, minimere driftsomkostningerne og forbedre oppetiden, samtidig med at du overholder alle gældende regler.

Fordele

  • Sporbar dokumentation iht. gældende standarder for kvalitetsstyring

  • Økonomisk alternativ til kalibrering

  • Øget tryghed for pålidelig måling

Mange instrumenter overvåges ikke og der registreres kun måleværdi. Derved opdages konfigurationsfejl eller drift i instrumenterne ikke, og det kan have store økonomiske, kvalitets- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Derfor anbefaler vi regelmæssig verificering af kritiske målepunkter for at sikre pålidelige målinger.

Den bedste garanti for optimal drift

Vores teknikere udfører ikke blot en sporbar verificering af dit instrument, men også en komplet validering af dit målepunkt baseret på en systematisk tjekliste og en standardiseret, globalt anvendt procedure. Det sikrer, at der bliver taget stilling til alle typer fejlkilder i et målepunkt.

Verificering af dine målepunkter inkluderer:

  • Visuel inspektion

  • Installations- og montagetjek

  • Applikationstjek

  • Konfigureringskontrol (inkl. tjek for ændringer siden sidste besøg)

  • Gennemgang af historisk fejl-log (system- og procesrelaterede fejl)

  • Verificering af instrument (kontrol af interne komponenter, pass/fail rapport iht. ISO 9001:2015)

  • Signaltest (kontrol af hele måleloopet inkl. SCADA, PLC eller HMI)

  • Instrumentstatus (udfasning, reservedele og ordrestop)

  • Dokumentation (tjekliste, verificering, parameterfil, servicerapport

Vidste du...

at du med fordel kan tegne en servicekontrakt?
Det giver en økonomisk besparelse og desuden sparer det dig for tid og bekymringer. Ring og hør om dine muligheder på telefon +45 70 135 136.
Hvis du ønsker at blive kontaktet så udfyld venligst formularen nedenfor.

Udfyld nedenstående formular for at blive kontaktet