Dampdistribution nøje overvåget, så der opnås proceseffektivitet
Nøjagtig måling af dampdistributionsparametre giver effektive processer med sikkerhed
Dampdistribution med minimalt energitab er en vigtig udfordring, hvis man ønsker effektiv drift af forsyningsværker. Fra kedelhuset og ud til de endelige brugssteder kan dårlig varmeisolering, defekte vandudladeren og ineffektiv køling af overophedet damp forringe energidistributionens effektivitet. Trykstød kan forårsage skader på infrastrukturen. Derfor skal tørhedsgraden overvåges konstant og nøjagtigt for at opnå optimal dampkvalitet. Vores teknologier hjælper med at optimere dampdistributionen.
50 til 100 %
målefejl ved kompensation for overhedet damp efter en trykreduktionsventil udelukkende ved hjælp af temperatur (fejlmålt som mættet damp)
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser gør det muligt at måle og optimere dampdistribution nøjagtigt, herunder custody transfer – lige fra reduceret risiko for trykstød til sikring af effektiv køling for overophedet damp og kontrol af, at damptørrere og trykreducerende ventiler fungerer korrekt. Vores komplette sortiment af måle- og overvågningsløsninger med to ledere giver øget tilgængelighed for jeres dampforsyning og muliggør nøjagtig masse- og energibalance til sikker, effektiv dampdistribution.
Opnå bedre proceseffektivitet med nøjagtig overvågning af energidistributionen
Reducer korrosionsrisikoen med overvågning af kølevandskvaliteten og aminforbruget
Overhold internationale standarder takket være Endress+Hausers Heartbeat Technology
Anvendelser
Præcis damptryksmåling
Præcis damptryksmåling er afgørende for at sikre optimale procesforhold. Procestemperaturen styres af tryk og må hverken være for høj, så der opstår produkttab, eller for lav, så sterilisering ikke finder sted.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af meget nøjagtige trykmålingsinstrumenter, som er velegnede til dampapplikationer på forsyningsværker.
Reduceret korrosion og færre omkostninger til korrosionshæmmere
Korrosion er en konstant udfordring i alle dampdistributionssystemer og øger risikoen for dyr nedetid pga. udstyrsfejl. Tilsætning af aminer kan hjælpe med at reducere risikoen for korrosion, men disse additiver kan i sig selv være dyre og kræve præcis måling og god lagerstyring.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder velegnede målesystemer, som garanterer optimal lagerstyring.
Mål aminforbruget med en nøjagtighed på ± 0,1 % o.r. med vores kompakte Promass A-flowmåler
Overvåg amintankniveauet nøjagtigt, så rettidig genbestilling sikres
Kontinuerlig damptilgængelighed ved de påkrævede procesparametre er afgørende. En fejl i dampforsyningssystemet kan medføres nedlukning af hele produktionen, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser.
Vores ekspertise
Endress+Hausers sortiment omfatter et komplet udvalg af overvågningsteknologier, som hjælper med at sikre, at dampforsyningen beskyttes, procesparametre opretholdes, og nedlukningsrisikoen minimeres.
Da kun tør damp muliggør procesmaksimering, er det afgørende, at ledere af forsyningsværker kender energiindholdet i den damp, de modtager, når de køber damp fra en ekstern kilde.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder Prowirl, som er et enkeltstående, integreret dampmålingssystem, der gør det muligt hele tiden at overvåge dampkvaliteten ved modtagelse, så der opnås optimale processer og transparente leverandørforhold.
Unøjagtige eller usikre målinger af energiforbruget og tab forskellige steder i et dampdistributionssystem kan medføre forkerte konklusioner og forfejlede handlinger, når man forsøger at optimere. Ledere af forsyningsværker er nødt til at have adgang til nøjagtige målinger.
Vores ekspertise
På grundlag af dybdegående ekspertise inden for energimåling og kalibrering gør Endress+Hausers service til kontrol af energimåling det muligt at tjekke og bekræfte energimålingers nøjagtighed.
I kan sætte jeres lid til Endress+Hausers eksperter, når det gælder kalibrering på stedet og verificering af feltinstrumenter med minimal eller ingen procesafbrydelse
Få indblik i den samlede usikkerhed for jeres energimåling
Få tydelige anbefalinger til, hvordan I forbedrer nøjagtigheden for energimålingssløjfen
Afbalancering af dampforsynings- og dampforbrugssystemer kræver stor kompetence og knowhow. Vores store sortiment af nøjagtige og pålidelige produkter og serviceydelser til måling, overvågning og dampstyring sikrer fuld transparens og en effektiv og sikker dampforsyning, der er i overensstemmelse med gældende energi- og miljøstyringsstandarder. Vi tilbyder samarbejde inden for integrerede dampstyringsløsninger, som gør det muligt at udnytte potentialet i hele dampsystemet optimalt.
Op til 15 %
besparelse på energiforbruget via omfattende energiovervågningsløsninger
24/7
stor målenøjagtighed og driftssikkerhed i hele dampsystemets livscyklus
Mange millioner
at spare ved optimal brug af sensorer og løsninger til forsyningssystemet
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Dampforbrug optimeret af hensyn til effektivitet og sikkerhed
Kedelhuset er det sted, hvor pengene går op i røg. Dampforbruget er det sted, hvor de går til spilde! Endress+Hauser er jeres pålidelige partner, som kan hjælpe jer med at måle dampforbruget nøjagtigt og booste effektiviteten.
I har brug for effektive metoder til at reducere energiforbruget, samtidig med at der sikres høj tilgængelighed og effektivitet for kedlen. Se vores nøjagtige og pålidelige måle- og overvågningsløsninger.
Transformation af vand til damp er hjertet i anlægget. Kedeludstyrets integritet og styresystemets pålidelighed er afgørende for effektiviteten og sikkerheden.
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .